Sicher ein ganzes Maschinenleben - mit Pilz Sicherheitssensoren PSEN

Ob rauer Industrieeinsatz, komplexe Automatisierungskonzepte oder höchste Sicherheitsanforderungen: Unsere Sensoren sind so robust, langlebig und zukunftssicher wie Ihre Ideen.

Setzen Sie auf leistungsstarke und flexibel einsetzbare Sicherheitssensoren – zertifiziert nach internationalen Standards. Unsere Sensoren sind robust im Einsatz und einfach zu bedienen. Sie fügen sich nahtlos in bestehende Automatisierungsprozesse ein und ermöglichen so eine kontinuierliche Überwachung sicherheitsrelevanter Bereiche und sichern den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlagen.

Unsere Sicherheitslösungen basieren auf internationalen Sicherheitsstandards und bieten damit eine rechtskonforme Gestaltung Ihrer Anlagen. Gleichzeitig erleichtern sie die Umsetzung anspruchsvoller Automatisierungskonzepte. Die Kombination aus zuverlässiger Technologie und einfacher Handhabung gewährleistet eine effiziente und nachhaltig sichere Ausführung Ihrer Produktionsprozesse – ein Maschinenleben lang.

Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot: von der Positionsüberwachung über die Schutztürabsicherung bis zur Zugriffs- und Bereichsüberwachung. Direkt zum Sensorik Produktspektrum

 

Drei Eigenschaften, die PSEN Sensoren auszeichnen

Sicher robust – wo es drauf ankommt.

In Industrieumgebungen zählen Verlässlichkeit und Belastbarkeit. Unsere Sensoren halten Staub, Vibrationen, Kälte und Reinigungsprozessen stand. Dank großzügiger Einbautoleranzen erleichtern sie die Montage und sichern eine hohe Anlagenverfügbarkeit – für weniger Stillstand und mehr Sicherheit.

Sicher langlebig – weil Ausdauer zählt.

Zuverlässige Komponenten reduzieren Reparaturen und sichern eine dauerhaft hohe Produktivität. So werden Stillstandszeiten auf ein Minimum reduziert und Wartungs- sowie Ersatzteilkosten gesenkt.
Das Ergebnis: Termintreue, maximale Verfügbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten.

Sicher voraus – für die Produktivität von morgen.

Moderne Sicherheit braucht smarte Lösungen: Unsere Sensoren bieten flexible Feldbusanbindungen, einfache Verdrahtung und anwendungsgerechte Sicherheit – passend zu Ihrem Bedarf. Mit unserer umfassenden Expertise unterstützen wir Sie bei der Umsetzung durchgängiger Sicherheitslösungen – für aktuelle und zukünftige Anforderungen.

Sichere Sensoriklösungen für Ihre Anwendung

Modulare Schutztürsysteme mit Zugangsberechtigung

Unser modulares Schutztürsystem bietet Ihnen eine flexible Komplettlösung. Stellen Sie Ihr System aus passenden Komponenten zusammen: Sensor, Türgriff, Fluchtentriegelung, Diagnosesystem und Auswertegerät. Die flexible Montage ermöglicht schnelle Installation und einfache Bedienung. Optional stellt das Zugangsmanagement sicher, dass nur autorisierte Mitarbeiter Zugang zur Anlage und Steuerbefehle erhalten.

 

Schutztürsysteme modular zusammenstellen

IO-Link Safety – Sichere Kommunikation ins Feld

Mit der sicheren und standardisierten Punkt-zu-Punkt-Kommunikation IO-Link Safety integrieren Sie Sicherheitssensoren schnell und komfortabel bis ins Feld. Gleichzeitig profitieren Sie von erweiterten Diagnosemöglichkeiten, die Ihre Prozesse transparenter und effizienter machen. Ihr Vorteil: einfache Integration, optimierte Diagnose und maximale Zukunftssicherheit. 

Entdecken Sie die Vorteile von IO-Link Safety für Ihre Sensorik Anwendungen

Zugangs- und Bereichsüberwachung – sicher, berührungslos, barrierefrei

Ob offene Zugänge, stationäre und mobile Gefahrenbereiche oder Hintertretschutz: berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen ermöglichen eine effektive und flexible Absicherung. Mit unseren Sicherheits-Lichtgittern, Sicherheits-Laserscannern und sicheren Radarsensoren bieten wir Ihnen die passende Technologie. Mit höchstem Sicherheitslevel, kurzen Reaktionszeiten sowie einfacher Konfiguration und Bedienung. Die robusten Technologien und vielseitige Diagnosemöglichkeiten sorgen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Sensorik für Zugangs- und Bereichsüberwachung

Ihre Vorteile mit PSEN Sicherheitssensoren

  • Zertifizierte Sicherheit: 
    Erfüllung höchster internationaler Standards, geprüft nach aktuellen Normen und Vorschriften
     
  • Produktivität ohne Kompromisse: 
    Sicheres Arbeiten bei maximaler Anlagenverfügbarkeit für durchgängige Prozesse und zuverlässige Abläufe.
     
  • Flexible Integration:
    Modular erweiterbar und anpassbar an Ihre spezifischen Produktionsanforderungen.
     
  • Einfache Installation:
    Durchdachte Montagemöglichkeiten und intuitive Handhabung erleichtern die Inbetriebnahme.
     
  • Robust und langlebig:
    Zuverlässiger Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen – für ein ganzes Maschinenleben.
     
  • Komplettlösung aus einer Hand:
    Sensorik und Steuerungstechnik von Pilz – optimal aufeinander abgestimmt.

„Unsere Sicherheitssensoren lassen sich flexibel in Ihre Anlagen integrieren. Mit durchdachter Technologie und einem breiten Portfolio mit skalierbaren Lösungen bieten wir nicht nur zertifizierte Sicherheit, sondern auch maximale Produktivität. Für Ihre Anforderungen – von heute und morgen.“

Martin Bellingkrodt, Produktmanager Sensorik

Pilz begleitet Sie – von der Auswahl bis zur Integration

Sie sind unsicher bei der Auswahl oder bei der normgerechten Umsetzung? Wir unterstützen Sie mit Schulungen, technischem Support und Expertenwissen. Gemeinsam gestalten wir Ihre Sicherheitslösung – effizient, langlebig und zukunftssicher.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld