Mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech

PSENmech – und die Tür bleibt zu!

Mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech

Als großer Bruder des Sicherheitsschalters PSENmech bietet die sichere, mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech eine wirtschaftliche Lösung für die sichere Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen. Die Schutztür wird sicher zugehalten, bis die gefährliche Maschinenbewegung gestoppt ist. Ein unbeabsichtigter Wiederanlauf der Gefahrenbewegung wird verhindert, solange die Tür geöffnet ist.

Erweitern Sie PSENmech mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt

Kombinieren Sie die mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt und Sie erhalten eine komplette Lösung aus mechanischem Riegel, Türgriff und Sicherheitszuhaltung.

Der Sicherheitsriegel ist in mehreren Varianten erhältlich. Sie können zwischen Standardvarianten und Varianten mit Schlüssel wählen. Letztere ermöglichen die Arretierung des Riegels in einer bestimmten Position und verhindern damit den ungewollten Wiederanlauf der Maschine zum Beispiel während der Wartung.

Sicherheitsriegel PSENbolt

Wirtschaftliche Basis-Lösung für die Schutztürüberwachung mit sicherer Zuhaltung – Ihre Vorteile

  • Geeignet für begehbare Türen dank Flucht- und Notentriegelungsoptionen
  • Flexibilität und Schnelligkeit bei der Installation dank verschiedener Betätiger und M12-Anschluss
  • Lange Produktlebensdauer dank Kopfteil und 3D-Betätiger aus Metall
  • Schmutzunempfindliches, staub- und wasserdichtes Gehäuse
  • Geeignet für die Anbindung an dezentrale Module wie PDP67, dank M12, 5-poligen Produktvarianten
  • Sichere Komplettlösung z.B. mit konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2
Mechanisches Sicherheitszuhaltung PSENmech mit konfigurierbarer sicherer Kleinsteuerung PNOZmulti 2

Merkmale der mechanischen Sicherheitszuhaltung PSENmech

Betätigungsrichtungen der mechanischen Sicherheitszuhaltung PSENmech
  • Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-1
  • ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 (für die höchsten Anforderungen müssen 2 Geräte verwendet werden)
  • Zuhaltekraft: 1500 N
  • Betätigungsrichtungen: 5 (inklusive von oben)

Anwendungsmöglichkeiten der mechanischen Sicherheitszuhaltung

Die Sicherheitszuhaltung PSENmech eignet sich für den Personen- und Prozessschutz und kann in zahlreichen Branchen und Anwendungen wie beispielsweise in der Verpackungs- und Automobilindustrie oder bei Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.

Insbesondere wenn Sie nach einer wirtschaftlichen Basis-Lösung für die Schutztürüberwachung suchen, ist die mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech für Ihre Applikation das Richtige. PSENmech kann mit einer Fluchtentriegelung oder Notentsperrung ergänzt werden.

Schutztürüberwachung mit der mechanischen Sicherheitszuhaltung PSENmech

Unser Produktspektrum: Mechanische Sicherheitszuhaltung PSENmech

PSENmech mit Zuhaltung

Der Sicherheitsschalter PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me5) bietet dank seinem Metallkopf eine hohe Robustheit und kann zusätzlich mit einer Fluchtentriegelung oder Notentsperrung kombiniert werden.

Zubehör PSENmech

Das Zubehör für den mechanischen Sicherheitsschalter PSENmech mit Zuhaltung umfasst verschiedene Betätiger, Fluchtentriegelung und Notentsperrung.
Sicheres Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me1)

PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me1)

Die erste Generation des Schutztürsystems PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me1) sorgt für die sichere Zuhaltung der Schutztür, bis die Maschinenbewegung gestoppt ist.

PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me1)
Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at