Sicherer Seilzugschalter PSENrope

Sicherheit am laufenden Band

Sicherer Seilzugschalter PSENrope

Ob am Fließband oder an der Maschine: Wenn es um die Sicherheit im Fertigungsbereich geht, sind die sicheren Seilzugschalter PSENrope eine bewährte und zuverlässige Lösung. Per manueller Betätigung schalten PSENrope Funktionsprozesse ab.

PSENrope bieten maximale Sicherheit, wenn es darauf ankommt: Denn die Not-Halt-Funktion kann an jedem Punkt des Seils ausgelöst werden. Mit einer Seillänge von bis zu 75 Metern, eignen sie sich für die Absicherung von großen Anlagen.

Einfache und komfortable Sicherheitslösung

  • einfache Installation und komfortable Handhabung
  • flexibler Einsatz auch bei der Absicherung großer Anlagen
  • extrem belastbar durch robuste Verarbeitung und stabiles Metall- oder Kunststoffgehäuse
  • hohe Robustheit dank stabilem Metall- oder Kunststoffgehäuse
  • geeignet für den Indoor- als auch den Outdoor-Einsatz
  • hohe Sicherheit durch die räumliche Trennung von Anschlussraum und Mechanik
  • Kostenoptimierung durch die Kombination von Not-Halt und Zugentriegelung
Einfache und komfortable Sicherheitslösung

Merkmale des Seilzugschalters

Merkmale des Seilzugschalters
  • ausgelegt für Anwendungen bis: PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061
  • integrierter Not-Halt-Taster
  • Kontakte: 2NC, 2 NO
  • Varianten mit Reset-Funktion (PSENrope mini)
  • Schutzart: IP67

Dauerhafter Einsatz – auch unter extremen Bedingungen

Ihre Robustheit und Flexibilität machen die sicheren Seilzugschalter PSENrope zu einer bewährten und zuverlässigen Lösung, wenn es um die Sicherheit im Fertigungsbereich geht. Da der Wirkungsbereich von Seilzugschaltern nur durch die Länge des Seils begrenzt wird, können auch große Anlagen mit PSENrope abgesichert werden.

Dauerhafter Einsatz – auch unter extremen Bedingungen

Brancheneinsatz des Seilzugschalters

Unser Produktspektrum: Sichere Seilzuschalter PSENrope

Sichere Seilzugschalter PSENrope

Sichere Seilzugschalter PSENrope sind flexibel einsetzbar, leicht zu installieren und komfortabel in der Handhabung. Ob Erstinstallation oder Umrüstung: Die Seilzugschalter vereinfachen den Einbau mit durchdachten Details.

Zubehör sichere Seilzugschalter

Perfekt auf PSENrope abgestimmt: Blockseilrollen, Seile, Umlenkrollen, Zugfedern, Mehrfachschnittstellen PDP67 usw.

Sichere Seilzugschalter PSENrope mini

Anschlusstechnik