PNOZpower Sicherheitsrelais

Hohe Lasten sicher schalten

Sicherheitsrelais PNOZpower

Setzen Sie das modulare Sicherheitsrelais PNOZpower für die Überwachung von NOT-Halt, Schutztüren- und Lichtschranken ein. Pro Kontakt können Sie mit PNOZpower Ströme bis 16 A AC/DC schalten. 40 A Gesamtschaltleistung stehen dabei pro Modul zur Verfügung.

In jedem Fall können externe Schütze und Schützkombinationen entfallen. Das Basisgerät übernimmt die Verarbeitung der Eingänge, die Ausgangsmodule sind auf die jeweilige Last abgestimmt. Je nach Anwendung ist die Anzahl und Leistungsfähigkeit der benötigten Sicherheitskontakte skalierbar. Sie können bis maximal fünf Module an das Basisgerät anreihen. Die Verdrahtung der Module zum Basisgerät wird durch ein internes Bussystem realisiert.

Das PNOZpower kann noch mehr! Sparen Sie Kosten bei Anwendungen mit mehr als 5 Sicherheitskontakten. Erweitern Sie das System problemlos um zusätzliche Kontakte. Durch den modularen Aufbau ist dies ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand möglich.

 

Sicherheitsrelais PNOZpower – Ihre Vorteile

  • sparen Sie Kosten, Platz und Inbetriebnahmen durch den Wegfall von externen Schützkombinationen und deren Verdrahtung
  • reduzieren Sie Ihre Stillstandszeiten durch die Diagnose über LED; rufen Sie pro Modul Betriebs- und Fehlerzustand ab
  • verdrahten Sie vor und tauschen Sie im Fehlerfall einfach aus, dank steckbarer Anschlussklemmen
  • schalten Sie Lasten redundant  
  • bezahlen Sie nur die Funktionalitäten, die Sie auch einsetzen: skalierbar und flexibel durch die Wahl passender Module
Sicherheitsrelais PNOZpower – Ihre Vorteile

Die Merkmale auf einen Blick

  • für hohe Lasten und hohe Leistung
  • robust
  • Direktabschaltung von Antrieben
  • einfache Diagnose
  • steckbare Anschlussklemmen
  • redundantes Schalten von Lasten

Versorgungsspannungen und Motoren sicher abschalten mit PNOZpower

PNOZpower Module lassen sich nicht nur über das Basisgerät PNOZ p1p ansteuern. Über den Koppelstecker PNOZ pe2p können Sie es z. B. an die Kleinsteuerungen PNOZmulti anschließen. Power-Module schalten Versorgungsspannungen und Motoren direkt und sicher ab. Das Schalten hoher Ströme bis 16 A pro Modul erübrigt den Einsatz externer Schütze.

Einfach kombinieren mit dem Koppelstecker PNOZ pe2p

Versorgungsspannungen und Motoren sicher abschalten mit PNOZpower

In Verbindung mit mindestens einem Erweiterungsmodul der PNOZpower-Familie schaltet das Ansteuermodul PNOZ pe1p sicher Motoren oder Versorgungsspannungen von Ventilen und Schützen ab. Das PNOZ pe1p kann angesteuert werden durch:

  • die Sicherheitsrelais PNOZelog, PNOZ X und PNOZsigma
  • die Kleinsteuerungen PNOZmulti

Ihr Vorteil: potenzialfreies Schalten bis 16 A.

PNOZ pe1p

Unser Produktspektrum: PNOZpower

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld