PNOZcompact Sicherheitsrelais

Quadratisch, einfach , gelb

Sie müssen Not-Halt, Schutztüren oder Lichtschranken / Lichtgitter sicher überwachen?

Ihre Applikation soll Performance Level (PL) e nach EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 nach IEC 62061 erreichen?

Sie benötigen ein Sicherheitsrelais, das die Basisfunktionalitäten abdeckt?

Sie legen Wert auf Zeitersparnis durch einfache Installation und Wartung?

Dann sind die Sicherheitsrelais PNOZcompact die richtige Lösung für Sie.

Ein platzsparendes und leistungsstarkes Sicherheitsrelais

  • Sie sparen Platz im Schaltschrank durch die kompakte Bauform
  • Sie sparen Zeit durch einfache Installation und Wartung
  • werkzeuglose Montage, da das Gerät einfach auf die Hutschiene aufgeschnappt wird
  • maximale Sicherheit durch Performance Level (PL) e nach EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 nach IEC 62061
  • Anschluss ohne separate Dokumentation, ermöglicht durch das Blockschaltbild mit Anschlussbeispiel auf dem Gehäuse
  • schnellerer Service per QR-Code auf dem Gerät für direkten Zugang

Sicherheitsrelais mit kompaktem Maßen

Sicherheitsrelais mit kompaktem Maßen
  • Geräte der Produktgruppe PNOZcompact sind 105 mm hoch, 100 mm tief und 22,5 mm breit
  • LEDs zur Anzeige von Betriebsspannung und Schaltzustand
  • fest am Gerät installierte Federkraftklemmen

Anwendungen: für Basisfunktionen geeignet

Sicherheitsrelais PNOZ c1 – Überwachen Sie einen Not-Halt oder eine Schutztür – in jeder Anwendung – sicher, einfach, gelb. Pro Sicherheitsfunktion setzen Sie ein Sicherheitsrelais ein. Das Sicherheitsrelais PNOZcompact eignet sich vor allem für Serienmaschinenhersteller und große OEMs.

Sicherheitsrelais PNOZ c1

Sicherheitsrelais PNOZ c2 – für die sichere Überwachung von Lichtschranken bis Typ 4 oder von Sensoren mit OSSD-Ausgängen gemäß der EN 61496-1. Setzen Sie dabei auf die sichere Komplettlösung mit den Pilz Lichtschranken PSENopt! Es können auch alle gängigen Lichtschranken angeschlossen werden.

Die Vorteile:

  • schnelle Reaktionszeit von nur 12 ms bringt maximale Sicherheit in Ihrer Anwendung – Sie können dadurch den Abstand zur gefahrbringenden Bewegung verkürzen
  • Reaktionszeit ist auf der Frontseite aufgedruckt – das spart Ihnen bei der jährlich wiederkehrenden BWS-Inspektion Zeit
  • schnelle und betriebssichere Installation durch die direkte Spannungsversorgung der Lichtschranke über das Auswertegerät PNOZ c2

 

Sicherheitsrelais PNOZ c2

Unser Produktspektrum: PNOZcompact

Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren oder Lichtschranken / Lichtgitter, für Serienmaschinenhersteller mit hohen Stückzahlen und sich wiederholende standardisierte Funktionen.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


 

 


* Pflichtfeld