Österreich | deutsch

Manipulatormodul PRBT – für den flexiblen Einsatz

Roboterarme für Aufgaben in der Industrie und der Servicerobotik

Manipulator PRBT

Sie suchen Roboterarme für eine individuelle und flexible Lösung Ihrer Applikation? Dann entscheiden Sie sich für das Pilz Manipulatormodul!

Unser Roboterarm wurde speziell für den Einsatz in der Industrie sowie im nicht-industriellen Umfeld entwickelt.
Der leistungsstarke Manipulator PRBT ist flexibel einsetzbar und auch für mobile Anwendungen, wie Fahrerlose Transportsysteme (FTS), bestens geeignet.
Gemeinsam mit dem Pilz Steuerungs- und Bedienmodul bildet der Roboterarm ein nach der Industrieroboter-Norm EN ISO 10218-1 zertifiziertes Gesamtpaket.

Mit dem Pilz Manipulatormodul treffen Sie auf jeden Fall die richtige Wahl!

Profitieren Sie von den Vorteilen des Manipulators PRBT

  • flexibler und offener Manipulator für die Industrie
  • individuell mit Bedienmodul und Steuerungsmodul kombinierbar
  • hohe Kompatibilität mit anderen Produkten und Schnittstellen
  • hohe Flexibilität in der Anwendung
  • gewohnte, hochwertige Pilz Qualität
Manipulator mit Bedienpanel

Produktspektrum: Roboterarm