Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Das Multi-Talent, passt in jedes System!

PNOZmulti Generation 2 - die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Weltweit im Einsatz - vertrauen auch Sie auf die Kleinsteuerungen PNOZmulti Generation 2 bei Ihrer Automatisierung. Als weltweiter Sicherheitsstandard für zahlreiche Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme passt die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 auch in Ihr System. Hohe Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen, komfortable Diagnose und einfache Visualisierung - mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 treffen Sie garantiert die richtige Entscheidung.

Die modularen Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 passen sich flexibel Ihren Anforderungen an und passen auch in den kleinsten Schaltschrank. Auf minimalen 22, 5 bzw. 45 mm Baubreite erhalten Sie maximale Funktionalität zur Überwachung einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen bis PL e EN ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 EN / IEC 62061.

Konfigurationssoftware PNOZmulti Configurator – eine für alles!

Produzieren Sie schon oder verdrahten Sie noch? Mit dem grafikbasierten Softwaretool PNOZmulti Configurator erstellen Sie Ihre Sicherheitsschaltung mit der Maus. Sie profitieren von kurzen Projektierungszeiten – von der Planung, über die Inbetriebnahme bis zur Wartung benötigen Sie nur unser lizenzkostenfreies Softwaretool.

Das Erfolgssystem PNOZmulti 2 - Ihre Vorteile

  • kosteneffektiv und nachhaltig: weltweiter Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme
  • sicherer Betrieb durch zertifizierte Hard- und Software
  • von der Planung bis zur Wartung nur ein System: jederzeit Erweiterungen oder geänderte Funktionen möglich
  • flexible Anpassungen in der Konfiguration: ideal für Serienmaschinenbau
  • minimale Maschinen-Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache und durchgängige Diagnose
  • Rationalisierungspotenzial, da Sicherheitskomponenten Automatisierungsaufgaben abdecken

Ein eingespieltes Team - Merkmale der sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Merkmale Kleinsteuerungen PNOZmulti 2
  • Modulares System aus Basisgerät und Erweiterungsmodulen
  • Softwaretool PNOZmulti Configurator: ein Tool für die Konfiguration von Hardware und Software
  • komfortable Diagnose und webbasierte Visualisierung
  • Anschluss an gängige Feldbussysteme und Kommunikationsschnittstellen
  • maximale Sicherheit: je nach Beschaltung Sicherheitskategorien bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach EN IEC 62061
  • sichere Komplettlösungen in Verbindung mit Sicherheitssensoren, dezentraler Peripherie, Bedienen und Beobachten

Die optimale Aufstellung - sicher zum Ziel mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Die konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 leiten im Fehlerfall und bei Verletzung von Schutzbereichen eine sichere und zuverlässige Reaktion ein. PNOZmulti 2 sorgt für ein gesteuertes und damit sicheres Stillsetzen einer Bewegung. Die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sorgt in vielen Branchen für die Sicherheit von Menschen und Maschinen:

  • Werkzeugmaschinen: z. B. Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen
  • Verformungstechnik: mechanische Pressen, Klein- und Stanzpressen
  • Roboterzellen: Bearbeitungs-, Schweiß- und Lackierroboter
  • Verpackungsmaschinen: z. B. Getränkeabfüll- und Palettiermaschinen
  • Kunststoffbearbeitungsmaschinen: z. B. Blasformmaschinen
  • Lasermaschinen: z. B. Laserschweiß- und Laserstanzmaschinen
  • Druck- und Papierindustrie: z. B. Druck-, Kuvertier- und Papiermaschinen
  • Windkraftanlagen
  • Vergnügungsparks
  • Seilbahntechnik
  • In sonstigen Anwendungen wie in der Automobilindustrie, pharmazeutischen Industrie, Verfahrens- und Prozesstechnik und in vielen anderen Branchen

Unser Produktspektrum: Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at