Die konfigurierbaren Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini können an alle gängigen Feldbus- und Ethernetsysteme (z. B. Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) und somit an verschiedene Betriebssteuerungen angeschlossen werden. Der Einsatz ist somit unabhängig von Branche, Land oder Maschinentyp!
Mit den verschiedenen Kommunikationsmodulen werden Diagnose- und Statusinformationen zu einer übergeordneten Steuerung übertragen.
PNOZmulti Mini – Kommunikationsmodule und Feldbusmodule
Kommunikation über gängige Kommunikationsnetzwerke

Ihre Vorteile auf einen Blick
- kurze Stillstandszeiten durch komfortable Diagnosemöglichkeiten
- weltweite Anwendungsmöglichkeiten durch Anschluss an gängige Feldbussysteme
- einfacher Austausch von Feldbusmodulen ohne Programmänderung möglich

Merkmale der Kommunikationsmodule

- einfache Übertragung von Diagnose- und Statusinformationen an übergeordnete Steuerungen
- bidirektionales Melden und Steuern
- einfaches Auslesen von Diagnosedaten und Nutzung virtueller Eingänge bzw. Ausgänge für nicht sichere Funktionen
- Kommunikationsmodul PNOZ mmc1p ETH – Teilnehmer an Ethernet TCP/IP und Modbus TCP (Slave)
- Kommunikationsmodul PNOZ mmc2p mit serieller Schnittstelle
- Feldbusmodule – pro Feldbussystem steht ein Erweiterungsmodul zur Verfügung
- pro Basisgerät kann maximal 1 Kommunikationsmodul und 1 Feldbusmodul eingesetzt werden
Unser Produktspektrum: PNOZmulti Mini - Kommunikationsmodule
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Technischer Support
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at