Sicherheitssysteme PNOZmulti – Kommunikations- und Feldbusmodule

Zum Anschluss an die Feldbussysteme Profinet & Co.

Sicherheitssysteme PNOZmulti – Kommunikations- und Feldbusmodule

Die konfigurierbaren Sicherheitssysteme PNOZmulti können Sie an alle gängigen Feldbus- und Ethernetsysteme anschließen: z. B. PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Die Konfiguration erfolgt einfach im Softwaretool PNOZmulti Configurator.

Nutzen Sie ein Feldbusmodul, um virtuelle Eingänge und Ausgänge für Automatisierungsfunktionen zu setzen. Sie lesen damit Diagnosedaten aus. Müssen Sie PNOZmulti an ein anderes Feldbussystem anschließen, so ist das ohne Änderung der Konfiguration möglich. Für Sie bedeutet das, dass Sie PNOZmulti unabhängig von Branche, Land oder Maschinentyp einsetzen können!

Ihre Vorteile

  • kurze Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit
  • komfortable Diagnose- und Steuerinformationen
  • einfacher Wechsel des Feldbussystems – ohne Änderung der Konfiguration
  • Diagnoselösung PVIS durch wenige Klicks im PNOZmulti Configurator auswählbar
  • individuelle Kundentexte integrierbar
Ihre Vorteile

Diagnose mit PNOZmulti – die Merkmale im Überblick

Diagnose mit PNOZmulti – die Merkmale im Überblick
  1. bidirektionales Melden und Steuern – PNOZmulti ist an alle gängigen Feldbussysteme anschließbar
  2. Diagnoselösung mit den Bedienterminals PMI
  3. Schnittstelle Ethernet TCP/IP und Modbus TCP
  4. Statusmeldungen an SPS durch Kommunikationsmodul PNOZ mc1p
  • konfigurierbar mit dem Softwaretool PNOZmulti Configurator
  • maximal 1 Feldbusmodul an ein Basisgerät anschließbar
  • Coated version: erweiterter Temperaturbereich, Zulassen von Betauung, Resistenz gegen Schadgase

 

Unser Produktspektrum: PNOZmulti – Kommunikations- und Feldbusmodule

PNOZmulti Feldbus- und Kommunikationsmodule

Bei uns erhalten Sie Feldbusmodule für den Anschluss an alle gängigen Feldbus- und Ethernetsysteme, wie beispielsweise Profinet. Auch Kommunikationsmodule mit serieller Schnittstelle sind erhältlich.