Funktionale Sicherheit und Industrial Security für den Einsatz in der Wasserstoffindustrie

Wasserstoff (H2) gilt als die Energiequelle der Zukunft. Ihm kommt eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu. Pilz trägt zu diesem Übergang bei, indem wir die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft oder Photovoltaik sowie die sichere Verteilung an den Nutzer optimieren. Unser Fokus auf funktionale Sicherheit und Automatisierung sorgt für eine grüne und sichere Zukunft.

Wasserstoff H2 – Safe und Secure

Imagebild Wasserstoff H2

Wasserstoff ist ein hochentzündliches Gas. Für die sichere Produktion, Handhabung und Verwendung benötigen Sie Sicherheitssysteme, um die gefährlichen Situationen im Umgang mit Wasserstoff sicher zu vermeiden und zu beherrschen.

Pilz bietet verschiedene Lösungen für die Steuerung und Überwachung von Sicherheitsfunktionen

Besuchen Sie uns auf der Hydrogen Technology European Expo!

Pilz unterstützt Sie bei Ihren Herausforderungen

Unsere Sicherheitslösungen für die Funktionale Sicherheit:

  • Sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 steuert und überwacht erforderliche Sicherheitsfunktionen  
  • Automatisierungssystem PSS 4000 kommt bei großen Anlagen und je nach Anzahl von benötigten Ein- und Ausgängen zum Einsatz
  • PNOZmulti 2 und PSS 4000 sind bis zu SIL 3 nach EN IEC 61511 zertifiziert und erfüllen die Anforderung nach EN IEC 61508

Unsere Sicherheitslösungen für die Industrial Security:

Mit der zunehmenden digitalen Vernetzung von Anlagen und Systemen in der Wasserstoffproduktion, der Speicherung und Wasserstoffanwendung in der Industrie müssen Sie das Thema Industrial Security unbedingt bedenken, um sensible Anlagendaten zu schützen. Auch hier bietet Pilz bewährte Lösungen für den Umgang mit Bedrohungen.

  • I.A.M . (Identification and Access Management) unterstützt Sie bei der Authentifizierung von Nutzern über die Betriebsartenwahl oder der Daten- und Netzwerksicherheit, bis zum Zugangsmanagement
  • Industrie-Firewall Security Bridge bietet Schutz des Steuerungsnetzwerkes vor Manipulationen durch unbefugte Zugriffe. Die Online-Verbindung erfolgt über eine VPN-Verbindung mit rollenbasierter Benutzerverwaltung (entwickelt in Anlehnung an die IEC 62443)

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • alle sicherheitsrelevanten Funktionen steuern und überwachen
  • Überwachung von Sicherheitsfunktionen wie Druck, Temperatur, Strom, Spannung sowie Leck-, Gas- und Flammendetektion
  • zertifizierte Hardware: PNOZmulti 2 und PSS 4000 bis zu SIL 3 nach EN IEC 61511 zertifiziert; erfüllen die Anforderung nach EN IEC 61508
  • intuitives Softwaretool: konfigurierbare Funktionsblöcke – keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • hohe Produktivität durch integrierte Diagnose und umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten

Risiken im Umgang mit Wasserstoff – sicher vermeiden und beherrschen

Leckage

Piktogramm Leck

Aufgrund seiner geringen Molekülgröße, seines geringen Molekulargewichts, seines hohen Diffusionsvermögens und seiner geringen Viskosität ist Wasserstoff schwer einzudämmen und kann leicht austreten. Wasserstofflecks stellen eine ernsthafte Brand- oder sogar Explosionsgefahr dar. Wasserstoffbrände sind unsichtbar und es sollte immer davon ausgegangen werden, dass eine Flamme vorhanden ist.

Feuer / Entzündung

Piktogramm Feuer

Wasserstoff ist hochentzündlich und von Natur aus explosiv. Er entzündet und brennt viel leichter als andere Brennstoffe, und als eines der leichtesten Elemente der Erde breitet sich Wasserstoff schnell nach oben aus. Wasserstoffflammen sind unsichtbar, was es schwierig macht, den Brandherd zu lokalisieren. Selbst technische Vorkehrungen wie Thermosensoren stoßen hier an ihre Grenzen.

Verletzung durch Kontakt

Piktogramm Verletzung

Da Wasserstoff normalerweise in komprimiertem Zustand in Druckwasserstofftanks gelagert und transportiert wird, ist er extrem kalt. Wenn Wasserstoff in diesem Zustand entweicht und mit der Haut in Berührung kommt oder die eisigen Dämpfe des flüssigen Wasserstoffs eingeatmet werden, kann dies zu Verbrennungen, Erfrierungen, Unterkühlung und Lungenschäden führen.
 

Funktionale Sicherheit und Industrial Security in Wasserstoffanwendungen

Weitere Informationen

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at