Bediengeräte / Bedienterminals PMI - HMI mit PMI

Moderne HMIs für Diagnose und Visualisierung

Zwei Bediengeräte / Bedienterminals PMI

Mit den Bediengeräten PMI (Pilz Human Machine Interface) bedienen, beobachten und steuern Sie Ihre technischen Prozesse. Wir bieten Ihnen eine breite Palette - vom einfachen Diagnosegerät bis hin zum Bedienterminal für anspruchsvolle Applikationen. Unsere kompakten Bediengeräte bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität. Sie lassen sich in Ihre Produktions- und Automatisierungsanlage einfach integrieren.

Gute Visualisierung und Diagnose bedeutet immer auch kurze Stillstandszeiten und damit erhöhte Wirtschaftlichkeit. Eine besondere Rolle kommt dabei der Diagnose von Maschinen im Fehlerfall zu. In Verbindung mit Pilz-Steuerungen erhalten Sie ein System, das Ihnen die rasche Fehlersuche bei Produktionsstörungen ermöglicht.

Sie benötigen umfassende Diagnosefunktionalitäten? Dann nutzen Sie unser Diagnosekonzept PVIS oder die Visualisierungssoftware PASvisu!

Vorteile und Merkmale der PMI Bediengeräte auf einen Blick

  • verringerte Stillstandzeiten und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage
  • flexible Komplettlösung für die Visualisierung des Automatisierungssystems PSS 4000 und PNOZmulti
  • breite Anwendungsmöglichkeiten durch zahlreiche Displaygrößen und Ausstattungsvarianten
  • ausgereiftes Diagnose- und Visualisierungskonzept mit der Software PASvisu und PVIS
  • "made in Germany" - designt, entwickelt, konstruiert, produziert
  • optimale Leistung und thermisch stabil durch aktuelle Low-Power RISC Prozessoren
  • unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Spritzwasser (Front: IP65)
  • schnelle Datenübertragung durch Ethernet-Schnittstelle
  • Design, Entwicklung und Fertigung - Made in Germany
Ein Mann vor einem Bedienterminal von Pilz

Unser Produktspektrum: Bedienterminals

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at