Regeln Sie Ihre Antriebe!

Servoverstärker PMCtendo DD

Verwenden Sie den modernen Servoverstärker PMCtendo DD als Antriebsregler für die verschiedensten Motorentechniken. Damit betreiben Sie gängige Motoren, wie z. B. Servo-, Asynchron- und Linearmotoren, und Applikationen mit Spezialmotoren gleichermaßen. Setzen Sie den Servoverstärker PMCtendo DD sowohl für Einzelachs- als auch für Multiachsanwendungen ein!

Die Vorteile des Servoverstärkers PMCtendo DD

  • platzsparend dank kompaktem Baumaß
  • bei geringen Anforderungen an Sicherheit eine sehr wirtschaftliche Lösung, da die sichere die STO-Funktion bereits in der Grundausstattung enthalten ist
  • offen für verschiedene Feldbusse dank Steckplatz für E/A Erweiterungskarte

Die Merkmale im Überblick

Die Merkmale im Überblick
  • Servoverstärker für Motoren mit Feedback, wie z. B. Resolver oder Sinus-Cosinus-Encodern (Hiperface, Endat)
  • Betrieb von Synchron-, Asynchron- und Linearmotoren und weiteren Motoren
  • CANopen-Schnittstelle
  • Positionier-Steuerung
  • elektrisches Getriebe
  • kompaktes Design für kleinste Schaltschränke
  • Steckplatz für E/A Erweiterungskarten (Feldbus etc.)
  • integrierte Motor-Bremsen-Ansteuerung

Integrierte Diagnose

Der Servoverstärker stellt alle Informationen und Meldungen dem übergeordneten Systemen zur Verfügung: 

  • Motordaten
  • Reglerdaten
  • Zustände der verschiedenen Schnittstellen
  • Fehlermeldungen
  • Warnmeldungen
  • Bewegungsabläufe

Nutzen Sie zur grafischen Aufbereitung der Daten die grafischen Hilfsmittel!

Unser Produktspektrum: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Kompakte Baureihe PMCtendo DD5 – mit "sicher abgeschaltetem Moment".

Zubehör PMCtendo DD

Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an Zubehörteilen. Je nach Applikation stehen individuell angepasste Varianten zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!