Österreich | deutsch

SPS-Steuerungen

Für jedes Automatisierungsprojekt die passende Lösung

Innovative Aufnahme PSS4000

Mit den SPS-Steuerungen bieten wir Ihnen Steuerungen, mit denen Sie sowohl Automations- als auch Sicherheitsfunktionen innerhalb eines Projektes steuern können. Unsere SPS Steuerung ist modular, d.h. Sie können sie je nach Bedarf zusammenstellen. Dafür stehen Ihnen unterschiedliche Kopfmodule (mit dem Hauptprozessor) und zahlreiche E/A-Module für Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung. Den Systemaufbau passen Sie einfach Ihren Anforderungen an. Sie können die Module beliebig ergänzen oder austauschen.

Die SPS-Steuerung PSSuniversal sind Bestandteil des Automatisierungssystems PSS 4000 und stehen Ihnen für einfache und anspruchsvolle Automatisierungsprojekte zur Verfügung.

E/A-Modul

Für Ihr Automatisierungsprojekt steht Ihnen eine große Auswahl an E/A-Modulen für die sichere, nicht-sichere, digitale und analoge Signalverarbeitung zur Verfügung. Für individuelle Systemanpassungen ergänzen oder tauschen Sie einfach die Module aus. So sind Sie äußerst flexibel.

SPS-Steuerungen mit Schutzart IP67

Die PSS67 PLC ist die erste sichere und kompakte SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 für die schaltschranklose Automation. Sie ist vollständig in das Automatisierungssystem PSS 4000 integrierbar und ebenso für Sicherheits- als auch Automatisierungsfunktionen einsetzbar.

Modular und flexibel für jede Applikation – Ihre Vorteile

  • Verarbeitung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen
  • als Stand-alone-Steuerung oder vernetzt einsetzbar
  • intuitive Programmierung komplexer Funktionen
  • hohe Flexibilität durch modularen Systemaufbau
  • umfangreiche Modulauswahl genau für Ihren Bedarf
Modular und flexibel für jede Applikation

Technische Merkmale der SPS Steuerungen

Technische Merkmale der SPS-Steuerungen und E/A-Systeme
  • Echtzeit-Ethernet SafetyNET p für sichere Kommunikation
  • Steuerungen für Bahn, Aufzüge/Rolltreppen und Brandschutz
  • temperaturbeständige Steuerungen
  • webbasierte Visualisierung mit der Software PASvisu

Brancheneinsatz – weltweit

Unser Produktspektrum SPS-Steuerungen: