Österreich | deutsch

Taktile Sensoren

Gefahrenbereiche mit taktilen Sensoren absichern

Taktile Sensoren in Form einer Sicherheitsschaltmatte

Taktile Sensoren reagieren auf Berührung beziehungsweise Druck. Sobald Personen die Trittmatte betreten, erfassen sie deren Position zuverlässig und geben die Positionsdaten an die sichere Steuerung weiter, die die Maschine oder Anlage verlangsamt oder stoppt. Damit sind taktile Sensoren eine effektive Schutzeinrichtung für die Absicherung von Gefahrenstellen und -bereichen.

Profitieren Sie im Bereich der taktilen Sensorik von unserer drucksensitiven Sicherheitsschaltmatte PSENmat, die für die Präsenzerkennung auf der Oberfläche entwickelt wurde. PSENmat entspricht den Anforderungen für druckempfindliche Schutzeinrichtungen gemäß EN ISO 13856-1.

In Verbindung mit der sicheren Pilz Steuerungstechnik und unseren Visualisierungslösungen, bieten wir Ihnen eine sichere und flexible Komplettlösung aus einer Hand. Dank des umfangreichen Zubehörs können unsere taktilen Schutzeinrichtungen flexibel an jeder Maschine eingesetzt werden.

Profitieren Sie von den Vorteilen taktiler Sensorik!

  • hohe Kompatibilität mit anderen Produkten und Schnittstellen
  • sichere Komplettlösung in Kombination mit der sicheren Steuerungstechnik von Pilz
  • hohe Flexibilität in der Anwendung
  • Gewährleistung hoher Effizienz durch 24/7 Pilz Kundenbetreuung
  • gewohnte, hochwertige Pilz Qualität
Sicherheitsschaltmatte PSENmat

Taktile Sensoren – die Merkmale

  • normenkonforme Sicherheitslösungen gemäß der EN ISO 13856-1
  • robuste Oberfläche
  • sensible Sensorik

Unser Produktspektrum: Taktile Sensoren