Österreich | deutsch

Sicherheitsschalter

Optimale Schutztür- und Positionsüberwachung durch Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter lassen sich in verschiedenen Bereichen einsetzen: Bei Öffnung einer Schutzeinrichtung müssen z. B. gefahrbringende Maschinenbewegungen stillgesetzt und das Wiederanlaufen verhindert werden. Die Schutzeinrichtungen dürfen dabei weder zu umgehen noch manipulierbar sein. Bestimmte Applikationen erfordern zusätzlich die Verriegelung der Schutztür bis der gefährliche Produktionsprozess beendet ist.

Die Sicherheitsschalter PSEN erfüllen diese Anforderungen wirtschaftlich und effektiv und sind daher ideal für die Schutztür- und Positionsüberwachung.

Flexibler Einsatz nach EN ISO 14119 – Vorteile der Sicherheitsschalter

  • kompakte Bauweise für eine einfache und platzsparende Installation
  • einsetzbar in vielfältigen Applikationen
  • Kostenersparnis durch Reihenschaltung
  • lange Produktlebensdauer dank robustem Gehäuse
  • sichere und wirtschaftliche Komplettlösung in Verbindung mit Auswerteeinheiten von Pilz
Flexibler Einsatz nach EN ISO 14119

Merkmale der Sicherheitsschalter

Merkmale der Sicherheitsschalter
  • erfüllen die Anforderungen der ISO 14119
  • Wirkweise / Codierung: mechanisch (PSENmech, PSENhinge), berührungslos magnetisch (PSENmag), berührungslos codiert (PSENcode) sowie vollcodiert, unikat vollcodiert (PSENcode)
  • Schutzart: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Sichere Schutztür- und Positionsüberwachung – für jede Umgebung und Anwendung

Zur Überwachung von Türen in Schutzzäunen, für Hauben, Klappen und Rolltore bzw. zur Positionserfassung: Dafür eignen sich die Sicherheitsschalter PSENmech, PSENmag und PSENcode. Unsere Sicherheitsschalter erfüllen die Anforderung der EN ISO 14119 besonders wirtschaftlich und bringen Produktivität mit Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit in Einklang.

Sicherheitsschalter von Pilz sind in unterschiedlichen Bauformen und Wirkprinzipien erhältlich. Sie können auch bei schwierigen Umweltbedingungen eingesetzt werden. Schalten Sie die Sicherheitsschalter in Serie und sparen Sie zusätzlich Kosten ein!

Sensorik alleine reicht jedoch nicht aus: Erst mit den entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten ist die Lösung komplett. Daher bietet Ihnen Pilz die sichere Komplettlösung aus Sensorik plus Steuerung. So sparen Sie Zeit und Kosten für die Implementierung aller Komponenten, inklusive zertifizierter Sicherheit.

Sichere Schutztür- und Positionsüberwachung – für jede Umgebung und Anwendung

Sicherheitsschalter in zahlreichen Branchen im Einsatz

Unser Produktspektrum: Sicherheitsschalter