Österreich | deutsch

Sichere Schutztürsysteme

Schutztürsysteme zur Absicherung trennender Schutzeinrichtungen

Sichere Schutztürsysteme

Sichere Schutztürsysteme PSENslock, PSENmlock und PSENsgate werden zur Absicherung trennender Schutzeinrichtungen eingesetzt. Sie überwachen Türen in Schutzzäunen sowie Hauben und Klappen. Mit unseren sicheren Schutztürsystemen erhalten Sie eine kostenoptimierte und effektive Lösung, welche die Anforderung der EN ISO 14119 erfüllt.

Bei der Öffnung einer Schutztür müssen Gefahr bringende Maschinenbewegungen gemäß EN ISO 14119 stillgesetzt und das Wiederanlaufen verhindert werden. Dabei dürfen die Schutzeinrichtungen weder zu umgehen noch manipulierbar sein.

Die sicheren Schutztürsysteme von Pilz erfüllen diese Anforderungen besonders effektiv und integrieren zusätzliche Funktionalitäten - für mehr Wirtschaftlichkeit.

 

Jetzt neu: Modulares Schutztürsystem für maximale Sicherheit

Mit unseren modularen Schutztürsystemen bieten wir Ihnen eine individuelle Schutztürlösung, die optimal auf Ihre Applikation abgestimmt ist. Kombinieren Sie die Schutztürsysteme PSENmlock und PSENslock mit weiteren Komponenten wie der Safety Device Diagnostics und der Taster-Unit PITgatebox. Sie erhalten ein modulares Schutztürsystem, das zu Ihren Anforderungen passt.

Profitieren Sie von einer wirtschaftlichen Reihenschaltung, einer schnellen Diagnose, zusätzlichen Bedien- und Tasterelementen sowie einer optionalen Fluchtentriegelung!

Modulares Schutztürsystem von Pilz

Modulares Schutztürsystem

Wählen Sie aus den sicheren Schutztürsystemen PSENslock, PSENmlock und PSENsgate den passenden Sensor für Ihre Applikation:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Was wird durch die Zuhaltung geschützt? Prozess Person oder Prozess Person oder Prozess
Anwendungen Schwenk- und Schiebetüren, Hauben, Klappen Schwenk- und Schiebetüren, Hauben, Klappen Schwenktüren
Funktionsprinzip berührungslos, codiert, Transpondertechnik mechanisch, codiert, Transpondertechnik mechanisch, codiert, Transpondertechnik
Zuhaltung elektromechanische Prozesszuhaltung sichere mechanische Zuhaltung sichere mechanische Zuhaltung
Zuhaltekraft 500 N oder 1000 N 7500 N 2000 N
Sicherheitsfunktionen:
  • Verriegelung
     
  • Zuhaltung
 
  • PL e nach EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e nach EN ISO 13849-1
  • PL e nach EN ISO 13849-1
 
  • PL e nach EN ISO 13849-1
  • PL e nach EN ISO 13849-1
Hilfsentriegelung nein integriert integriert
Fluchtentriegelung nein als Zubehör integriert
Not-Halt-Taster nein nein integriert
Leuchttaster zum Anfordern und Quittieren nein nein integriert
Zusatzfunktionen Reihenschaltung möglich, zusätzliche Bedienelemente über PITgatebox integrierte Wiederanlaufsperre, Reihenschaltung möglich, zusätzliche Bedienelemente und Not-Halt-Taster über PITgatebox Reihenschaltung möglich, zusätzliche Bedienelemente (LED), Bolzenabriss und Riegelbruchwerden erkannt, Schließtaster, Zustimmtaster anschließbar
Link zu den Produkten

PSENslock

PSENmlock PSENsgate

Wirtschaftliche Schutztürlösung – Ihre Vorteile

  • Schutz vor gefahrbringenden Bewegungen, fliegenden Teilen von Maschinen und Anlagen durch Stillsetzung der Maschinenbewegungen
  • Verhinderung des Wiederanlaufens nach EN ISO 14119
  • hoher Manipulationsschutz der Schutzeinrichtungen
  • sichere Komplettlösung mit Steuerungstechnik von Pilz
  • energieeffizient – dank reduziertem Stromverbrauch
Wirtschaftliche Schutztürlösung

Merkmale der sicheren Schutztürsysteme

Merkmale der sicheren Schutztürsysteme
  • Überwachung von Türen, Hauben und Klappen nach EN ISO 14119
  • ausgelegt für alle Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN/IEC 62061, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1

Brancheneinsatz sicherer Schutztürsysteme

Unser Produktspektrum: Schutztürsysteme