Österreich | deutsch

Sicherheitssensoren PSEN

Sicherheitssensoren für den industriellen Einsatz

Sichere Sensorik PSEN

Pilz bietet eine große Vielfalt an Sicherheitssensoren, die internationalen Normen entsprechen und von Zertifizierungsstellen geprüft wurden. Unser Sensorik-Portfolio umfasst zum einen Sicherheitsschalter zur Überwachung von Positionen und trennende Schutzeinrichtungen. Für die Flächen- und Raumüberwachung eignen sich optische Sensoren optimal. Wählen Sie aus unserem breiten Portfolio an Lichtschranken, Kamerasystemen oder taktilen Sensoren, wie Sicherheitsschaltmatten.

Nutzen Sie unsere sicheren Sensoren in Verbindung mit unserer sicheren Steuerungstechnik! Sie erhalten eine wirtschaftliche und sichere Komplettlösung von Pilz. Neben der Gewährleistung einer hohen Effizienz von Anlagen im industriellen Umfeld ist uns als Sensoren-Hersteller auch der Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt besonders wichtig.

Intelligente Sensorik: Ganzheitlich denken. Modular lösen.

Mit unseren Sicherheitssensoren für den industriellen Einsatz sind Sie immer auf der sicheren Seite! Die Produktionen heutzutage sind sehr agil, verändern sich also schnell. Deshalb werden Sensoren benötigt, die flexibel und anpassungsfähig sind.

Um auch für die gestiegenen Anforderungen in der modernen, smarten Fabrik optimal gerüstet zu sein, hat sich unsere Sensorik zu intelligenten Systemen weiterentwickelt, mit denen Sie vielseitige Lösungen umsetzen können. Egal ob mechanisch, magnetisch, RFID, optisch oder kamerabasiert: Produktivität und Bedienerfreundlichkeit stehen bei unseren Sicherheitssensoren stets im Fokus.

Egal für welche unserer Industrie-Sensoren Sie sich entscheiden: Zusammen mit unseren Steuerungen, der passenden Antriebstechnik sowie Visualisierung erhalten Sie eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand. Und das Beste: Unsere Lösungen sind individuell erweiterbar, sodass Sie von einer hohen Flexibilität profitieren!

Sensorik in der smarten Fabrik

Sensorik für Ideen mit Zukunft

Modularität für individuelle Sicherheitslösungen

Schutztürsystem PSENmlock mit Taster-Unit PITgatebox

Der Sensorik kommt in der Automatisierung eine immer wichtigere Rolle zu. Dabei setzen Betreiber von Maschinen und Anlagen zunehmend auf individuelle Lösungen. Mit unserem modularen Schutztürsystem bieten wir Ihnen eine flexible Schutztürlösung.

Das modulare Schutztürystem umfasst unterschiedliche Schutztürsensoren sowie Taster-Units und Zubehörteile. Stellen Sie sich die Sicherheitslösung zusammenstellen, die zu Ihren Anforderungen passt!

Profitieren Sie von einer wirtschaftlichen Reihenschaltung, einer schnellen Diagnose, zusätzlichen Bedien- und Tasterelementen sowie einer optionalen Fluchtentriegelung!

Intelligente Ein-Kabel-Lösung mit umfangreichen Diagnosedaten

Safety Device Diagnostics

Neben Adaptivität ist auch Vernetzung in der Produktion der Zukunft gefragt. Gerade intelligente Sensoren sind für vernetzte Produktionsprozesse unverzichtbar. Um die funktionale Sicherheit zu gewährleisten und Stillstandzeiten zu vermindern, müssen umfangreiche Daten verfügbar sein.

Hier liegen Sie mit der Safety Device Diagnostics genau richtig! Sie ermöglicht Ihnen eine kostengünstige Linienverkabelung sowie eine einfache und umfangreiche Diagnose von Sicherheitsgeräten. So behalten Sie jederzeit und von überall den Überblick über die Diagnosedaten Ihrer Sicherheitsgeräte. Ganz nebenbei erledigen Sie auch die Wartung voraussschauend.

Innovative Überwachung von Flächen

Applikation mit dynamische Schaltmatte

Auch für die Mensch-Roboter Kollaboration bietet Ihnen unsere intelligente Sicherheitssensorik neue Möglichkeiten: Mit der dynamischen Schaltmatte PSENmat überwachen Sie nicht nur Flächen. PSENmat ist ausgestattet mit einem integrierten Schalterfunktion, mit der Sie zum Beispiel Bedienprozessen Ihrer Maschinen und Anlagen steuern oder die Qualitätskontrolle durchführen können.

Greifen Sie für die funktionale Sicherheit des Material-Handlings bei Robotern auf unsere optoelektronischen Sensoren zurück! Sowohl unsere Lichtgitter PSENopt als auch unsere Sicherheits-Laserscanner PSENscan zeichnen sich durch eine besonders hohe Robustheit aus.

Sensoren für jede Anforderung – Ihre Vorteile

  • Sicherheitssensoren für die vielfältigsten Anwendungen
  • unterschiedlichste Technologien – z. B. mechanisch, magnetisch, RFID, optisch oder kamerabasiert
  • hohe Verfügbarkeit und Produktivität bei maximaler Sicherheit
  • Fokus auf Leistungsfähigkeit, Robustheit, einfache Bedienung
  • Zeit- und Kostenersparnis bei der Projektierung und Inbetriebnahme
  • Sicherheit und Qualität dank Zertifizierung nach internationalen Normen und Prüfung von Zertifizierungsstellen
  • Schutz Ihrer Investition durch Kompatibilität zu Produkten und Schnittstellen anderer Hersteller
  • Komplettlösung aus einer Hand: Sensorik, Steuerungstechnik, Antriebstechnik und Visualisierung von Pilz
Sensoren für jede Anforderung

Sicherheitssensoren PSEN – in zahlreichen Branchen im Einsatz

Unser Produktspektrum: Sicherheitssensoren