Österreich | deutsch

Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti

Das Original unter den konfigurierbaren Sicherheitssystemen!

Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti

Die konfigurierbaren Sicherheitssysteme PNOZmulti sind seit 2002 auf dem Markt und heute hunderttausendfach im Einsatz. Sie realisieren damit mehrere Sicherheitsfunktionen an einer Maschine oder Anlage.

Dank des modularen Aufbaus passt sich PNOZmulti an Ihre Maschinen- und Anlagengröße an. Mit unterschiedlichen Modulen – wie z. B. Drehzahl- oder Stillstandswächter, sichere Analog-Eingangsmodule oder verschiedene Basisgeräte – können Sie Ihre Anwendung äußerst flexibel gestalten. Die Sicherheitssysteme sind multifunktional, frei konfigurierbar und für viele Bereiche des Maschinen- und Anlagenbaus maßgeschneidert.

PNOZmulti überwacht für Sie Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken, Zweihand und viele mehr. Unsere konfigurierbaren Sicherheitssysteme PNOZmulti sind ein weltweiter Sicherheitsstandard für alle Maschinentypen!

Ihre Vorteile

  • deckt den Bereich ab 4 Sicherheitsfunktionen optimal ab
  • Einsparpotentiale in allen Engineeringphasen durch intuitiv bedienbares Softwaretool
  • kurze Stillstandszeiten durch einfache Diagnose
  • weltweit zertifiziert
Ihre Vorteile

Merkmale der Sicherheitssysteme PNOZmulti

Merkmale der Sicherheitssysteme PNOZmulti
  • 10 Basisgeräte für unterschiedliche Anforderungen: stand-alone oder modular erweiterbar, für raue Industrieumgebungen, mit serieller oder ETH-Schnittstelle, Spezialvarianten für Pressenanwendungen oder Feuerungstechnik
  • Ausgangsmodule mit Halbleiter- oder Relaisausgängen
  • sichere Drehzahlwächer zur Bewegungsüberwachung
  • Verbindungsmodule zur sicheren Verbindung von PNOZmulti Basisgeräten oder zum Anschluss von dezentralen Modulen PDP
  • Feldbusmodule zum Anschluss an übergeordnete Feldbussysteme
  • Softwaretool PNOZmulti Configurator zur Erstellung von Sicherheitsfunktionen

Anwendungen – sicher und wirtschaftlich

Sie finden die konfigurierbaren Sicherheitssysteme PNOZmulti in zahlreichen Anwendungen der unterschiedlichsten Branchen. Die intelligente Verschmelzung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, das modulare Konzept und einfache Konfiguration erlauben die Steuerung von einfachsten Maschinen bis hin zu verketteten Anlagen. PNOZmulti ist dabei so flexibel, dass es sich garantiert auch Ihrer Anwendung anpasst!

Anwendungen – sicher und wirtschaftlich

Unser Produktspektrum: PNOZmulti