Bitte wählen Sie Ihren Standort, um direkt auf die entsprechende Pilz Landes-Homepage zu gelangen. Sollte Ihr Land nicht auswählbar sein, klicken Sie hier: Globale Seite

Schließen
Österreich | deutsch

Konfigurierbare Kleinsteuerungen

Viele Funktionen, eine Lösung!

Konfigurierbare Kleinsteuerungen

Mit PNOZmulti, dem Pioneer der konfigurierbaren Sicherheitstechnik, treffen Sie mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Warum? Ganz einfach: Weil Sie mit Pilz auf das weltweit eingesetzte Erfolgssystem mit der richtigen Taktik vertrauen.

Die konfigurierbaren Kleinsteuerungen schließen die Lücke zwischen klassischen Sicherheitsrelais und großen, programmierbaren Steuerungssystemen. Setzen Sie die konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti überwiegend zur Realisierung von mehreren Sicherheitsfunktionen ein! So ist die funktionale Sicherheit für den Schutz von Mensch und Maschine einfach und flexibel erreichbar.

Darüber hinaus sind unsere Kleinsteuerungen leistungsfähig genug, um an kleineren Maschinen die komplette Maschinensteuerung zu übernehmen. Das System ist modular erweiterbar, so dass es mit den Anforderungen und der Größe Ihrer Maschine oder Anlage mitwächst. Durch den Einsatz von Erweiterungsmodulen können Sie den Steuerungsaufbau exakt an die Applikation anpassen. Als Anwender beziehen Sie nur das, was Sie auch tatsächlich einsetzen.

Jetzt optimal visualisieren: Kombinieren Sie PNOZmulti mit der Visualisierungssoftware PASvisu

Visualisieren Sie Ihre Anlagen, in denen Sie die Kleinsteuerungen PNOZmulti einsetzen mit der optimal darauf abgestimmten Software. Über eine OPC UA Server Anbindung können Sie PNOZmulti einfach mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu verknüpfen und alle Variablen der Kleinsteuerung übernehmen. Kombinieren Sie so die Steuerung der Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine mit allen Vorteilen, die Ihnen PASvisu bietet.
Ab 2017: Durch eine direkte Anbindung an PNOZmulti steht Ihnen mit der nächsten Version der Visualisierungssoftware PASvisu der volle Funktionsumfang der Software inkl. Diagnosemöglichkeit zur Verfügung.

Jetzt optimal visualisieren: Kombinieren Sie PNOZmulti mit der Visualisierungssoftware PASvisu

Zeit- und Kosten sparen in allen Engineeringphasen – Ihre Vorteile

  • weltweiter Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme – kosteneffektiv und nachhaltig
  • kurze Inbetriebnahmezeiten durch einfache Verdrahtung
  • einfache Anpassungen in der Konfiguration durch vorkonfektionierte, zertifizierte Software-Bausteine
  • minimale Maschinen-Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache und durchgängige Diagnose
  • von der Planung bis zur Wartung nur ein System – jederzeit Erweiterungen oder geänderte Funktionen möglich
  • maximale Sicherheit – je nach Beschaltung Sicherheitskategorien bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach EN IEC 62061
  • Rationalisierungspotenzial, da Sicherheitskomponenten Automatisierungsaufgaben abdecken

Unser Portfolio: Konfigurierbare Kleinsteuerungen