Österreich | deutsch

Windenergie

Windkraftanlagen sicher und effizient automatisieren

Als Automatisierungsexperte bieten wir Ihnen Lösungen für die Überwachung aller relevanten Sicherheitsfunktionen von Windkraftanlagen. Unsere langjährigen Erfahrungen aus dem Bereich der industriellen Automation haben uns dabei geholfen, die Anforderungen einer Windenergieanlage zu verstehen. Speziell auf die Branche zugeschnittene Lösungen für viele Windkraftanlagenhersteller weltweit sprechen für Pilz.

Windkraftanlagen sicher und effizient automatisieren

Windkraftanlagen sind im Dauereinsatz den unterschiedlichsten Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Dabei müssen sie effizient arbeiten und eine hohe Verfügbarkeit muss sichergestellt sein. Der Schutz der Anlage vor Überlastung ist für geringe Stillstandszeiten unverzichtbar.

Ihre Investition in die Sicherheit von Windkraftanlagen bietet nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern gewährleistet auch den Schutz des Wartungspersonals. Windkraftanlagen unterliegen dabei international gültigen Normen und Richtlinien wie der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und der IEC 61400.

Sichere Automation - eine Investition, die sich lohnt:

  • realisieren Sie skalierbare, sichere Automatisierungslösungen für neue und bestehende Windkraftanlagen
  • halten Sie bei der Produktion die normativen Anforderungen ein
  • erreichen Sie die höchstmögliche Standardisierung in der Automatisierung von On- und Offshore Anlagen
  • senken Sie die Unfallgefahren im Betrieb, sowie bei Wartungs- und Installationsarbeiten

Verwenden Sie eine auf Ihre Windkraftanlage abgestimmte Sicherheits- und Automatisierungslösung. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung Ihres individuellen Sicherheitskonzepts.

Sichere Automation für Windkraftanlagen: normenkonforme Drehzahlüberwachung

Ihr Safety Partner Pilz bietet Ihnen in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen. Dabei profitieren Sie von der einfachen Integration unserer Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten. Wir bieten Ihnen zertifizierte Lösungen (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) für den weltweiten Einsatz, die den internationalen Vorschriften wie der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), der IEC 61400, sowie der Richtlinie des Germanischen Lloyd, entsprechen.

Besonders bei der normenkonformen Drehzahlüberwachung haben Pilz Lösungen eindeutige Vorteile. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, die normenkonforme Drehzahlüberwachung bei Windkraftanlagen zu realisieren. Unsere Steuerungssysteme sind skalierbar für verschiedene Geberkombinationen und erreichen damit Sicherheitslevel bis PL d und PL e.


Überwacht werden können unter anderem:

  • alle sicherheitsrelevanten Anlagenwerte und Zustände
  • Überdrehzahl der Rotor- und Generatorwelle, Wellenbruch
  • Rotorblattverstellung (Pitch) und Windrichtungsnachführung (Azimut)
  • Not-Halt Taster am Turm und in der Gondel
  • Anlagenwerte wie Temperatur, Druck, Schwingungen oder elektrische Größen zum Anlagenschutz

              

Pilz bietet skalierbare Lösungen für jede Anlagengröße. In unserem aktuellen Prospekt Windkraftanlagen erhalten Sie weiterführende Informationen zu allen Produkten für die sichere Automation von Windkraftanlagen.

Dienstleistungen für Windkraftanlagen

Unsere Lösung für Ihre Windkraftanlagen:

Pilz verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich von Beratungsdienstleistungen der Maschinensicherheit - vertrauen auch Sie dem Experten. Wir unterstützen Sie mit Dienstleistungen, die speziell auf Windkraftanlagen zugeschnitten sind:

  • Risikobeurteilung
  • Sicherheitskonzept
  • Validierung
  • Unterstützung bei der CE-Kennzeichnung

Informationsmaterial zum Download

Informieren Sie sich näher zum Thema Wind in unserem Downloadbereich mit unseren Flyern über Sicherheitslösungen für Windkraftanlagen.

Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns!