Österreich | deutsch

Automatisierung für die Bahntechnik – einfach sicher!

Sicher unterwegs in die digitale Zukunft

Bahntechnik

Die Bahnindustrie wandelt sich. Digitale und vernetzte Lösungen sind die Zukunft in der Bahntechnik. Mit steigender Digitalisierung steigen aber auch die Anforderungen an die Sicherheit. Und wo viele Menschen transportiert werden, ist Sicherheit oberstes Gebot. Wir wissen, worauf es bei zukunftsfähigen und sicheren Steuerungssystemen in der Bahntechnik ankommt: sie müssen wirtschaftlich, einfach und zuverlässig sein.
Wir liefern Ihnen Sicherheit entlang der gesamten Bahnstrecke z.B. bei Weichenantrieben, Bahnübergängen, Signal- und Leittechnik, Stellwerken usw. Speziell in der Bahntechnik setzen wir unser Automatisierungssystem PSS 4000-R(ail) ein. Es entspricht den strikten Vorgaben von CENELEC, ist besonders robust gegenüber elektromagnetischen Störungen, extremen Temperaturen und mechanischer Belastung. Freie Fahrt für sichere Bahnanwendungen bis SIL4!

Lösungen für die Bahntechnik

Warum Pilz Ihr richtiger Partner in der Bahnindustrie ist:

  • Begleitung von der Entwicklung und Programmierung bis zur Realisierung
  • individuelle Beratung für bedarfsorientierte Lösungen
  • langjährige Erfahrung in der sicheren Bahntechnik
  • fundierte Kenntnis bahnspezifischer Normen
  • mit der Branche eng vernetzt
  • starke Innovationskraft
  • Wir sind weltweit für Sie da!
Partner für sichere Bahntechnik

Partner und Referenzen:

Pilz ist Mitglied in:

Partner und Referenzen
Pilz ist Mitglied in

Bahnsicherungstechnik für alle Bahnanwendungen

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000-R erhalten Sie die optimale Lösung für Ihre Bahnautomatisierung! Mit diesem System modernisieren Sie z.B. kinderleicht alte Relaistechnik! Zahlreiche Bahnanwendungen lassen sich mit diesem System sicher überwachen: Bahnübergänge, Signal- und Leittechnik, Weichen sowie Stellwerke.

Mit ETCS (European Train Control System) können wir Zugdetektor-Signale auswerten und Daten an Stellwerke und ETCS-Streckenzentralen übertragen. Unser Object Controller ermöglicht die sichere Netzwerk-Kommunikation nach EULYNX-Standard (RaSTA). Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000-R von Pilz sind Sie immer eine Nasenlänge voraus! Pilz ist Ihr Spezialist für Zugautomation!

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Persönliche Daten


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der nachfolgenden Einverständniserklärung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt). Ich bin damit einverstanden, dass Pilz meine oben genannten Daten intern speichert und nutzt, um auch nach erfolgter Bearbeitung meiner Anfrage über Produkte und Dienstleistungen von Pilz informiert zu werden.

* Pflichtfeld