Österreich | deutsch

Maschinensicherheit in der Automobilindustrie

Ihre Anforderungen im Bereich Maschinensicherheit

Die automatisierte Automobilproduktion steht im Spannungsfeld zwischen kostengünstiger Produktion, Effizienz und Sicherheit. In den einzelnen Produktionsschritten wie Presswerk, Karosserie-Rohbau, Lackieranlagen oder Montagelinien bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Maschinensicherheit. Die Herausforderung besteht darin, die Anforderungen der Maschinensicherheit so zu integrieren, dass eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz der Anlagen gewährleistet wird.

 

Unsere Erfahrung im Bereich Maschinensicherheit

Mit unseren Dienstleistungen zum kompletten Lebenszyklus oder zu einzelnen Phasen der Maschine helfen wir, eine sichere Automobilproduktion zu gewährleisten.

  • Steigerung der Produktivität durch die richtige Umsetzung der Maschinensicherheit
  • Sicherer Einsatz von  Roboterzellen, Pressen, Bearbeitungszentren und Transortsystemen durch Risikobeurteilung, Sicherheitskonzept und Validierung
  • Internationale Interpretationen und Anwendung von relevanten C-Normen EN ISO 10218-1, ANSI B-11 oder EN 692
  • Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens von einzelnen Maschinen bis hin zu verketteten Anlagen 

Unsere Dienstleistungen