Österreich | deutsch

Befehlsgeräte und Meldegeräte

Rundum sicher

Befehlsgeräte und Meldegeräte

Die Auswahl der richtigen Befehls- und Meldegeräte ist für die Sicherheit von Mensch und Maschine entscheidend. Pilz Befehls- und Meldegeräte sind daher überall dort einsetzbar, wo Gefahrensituationen für Ihre Mitarbeiter entstehen könnten. Dies kann bei der Inbetriebnahme Ihrer Anlage, im regulären Betrieb, bei der Wartung oder beim Service sein.

Bei uns erhalten Sie NOT-Halt-Taster, Muting-Lampen, handbetätigte Befehlsgeber, Zustimmtaster und Betriebsartenwahlschalter. Unsere Produkte ermöglichen kurze Reaktionszeiten und sind somit eine sichere Komponente für Ihre Applikation!

Vorteile der Befehls- und Meldegeräte

  • Sicherheit für Mensch und Maschine während der Arbeit
  • zuverlässige, optimal aufeinander abgestimmte Produkte in hoher Qualität
  • mit der gesamten Steuerungstechnik von Pilz integrierbar
  • Erfüllung aller relevanten Normen und geeigneten Zertifikate
  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Montage
  • lange Lebensdauer durch funktionales, robustes Design
  • Anwendungsbereich: EN/IEC 60947-5-1 und EN/IEC 60947-5-5
Vorteile der Befehls- und Meldegeräte

Mit uns sind Ihre Mitarbeiter auf der sicheren Seite

Pilz Befehls- und Meldegeräte sind überall dort einsetzbar, wo Gefahrensituationen für Ihre Mitarbeiter entstehen könnten. Dies kann bei der Inbetriebnahme Ihrer Anlage, im regulären Betrieb, bei der Wartung oder beim Service sein.

Mit uns sind Ihre Mitarbeiter auf der sicheren Seite

Brancheneinsatz

Unser Produktspektrum: Befehls- und Meldegeräte