Österreich | deutsch

Hardware des Automatisierungssystems PSS 4000

Lösungen für Sicherheit und Automation

Hardware des Automatisierungssystems PSS 4000

Das Automatisierungssystem PSS 4000 bietet Ihnen verschiedene Lösungen für Sicherheit und Automation: Steuerungen in verschiedenen Leistungsklassen, I/O-Geräte, zahlreiche E/A-Module, Netzwerkkomponenten und Drehgeber. Wählen Sie die für Sie passende Steuerung aus und erweitern sie diese mit den gewünschten E/A-Modulen und weiteren Komponenten zu innovativen Steuerungssystemen. Die Vernetzung und Kommunikation erfolgt mit dem Echtzeit-Ethernet SafetyNet p.

Mit den Systemkomponenten PSSnet gestalten Sie Ihre Netzwerktopologie für Ethernet-basierte Kommunikationssysteme wie SafetyNET p. Für die Kommunikation unserer Steuerungen mit Fremdsteuerungen nutzen Sie unsere Gateways als Protokollumsetzer. Mit diesen kann das Automatisierungssystem PSS 4000 in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen integriert werden.

Die Drehgeber PSENenco setzen Sie, zusammen mit den SPS-Steuerungen PSSuniversal PLC, zur Bestimmung von Position und Geschwindigkeit ein. Es handelt sich dabei um Absolutwertgeber, die diversitäre, absolute Positionswerte liefern.

Jetzt neu – I/O-Modul PSS67 mit IP67-Schutz für die schaltschranklose Installation!

Durch die vollvergossene Modulelektronik sind die Module in der Schutzart IP67 besonders robust gegenüber Staub und Spritzwasser und gewährleisten auch bei Temperaturen von -30°C bis +60°C volle Funktionsfähigkeit. Sie lassen sich direkt an der Maschine montieren und benötigen nur wenig Platz, sodass der Verkabelungsaufwand gegenüber schaltschrankbasierten Systemen deutlich reduziert ist. Somit sind die I/O-Module PSS67 die optimale Lösung für eine Installation außerhalb des Schaltschranks in rauen industriellen Umgebungen.

I/O-Modul PSS67

Hardware des Automatisierungssystems PSS 4000

  • Lösungen für Sicherheit und Automation
  • Flexibilität – dank modularem Systemaufbau
  • sichere Kommunikation über Echtzeit-Ethernet SafetyNet p
  • verschiedene Hardware-Leistungsklassen für jede Applikation
  • in bestehende Architekturen integrierbar mit PSSnet
  • Bestimmung von Position und Geschwindigkeit mit PSENenco
Hardware des Automatisierungssystems PSS 4000

Steuerungssystem für Bahntechnik und anspruchsvolles Klima

Unser Produktspektrum: Hardware Automatisierungssystem PSS 4000