Die sicheren Motion-Monitoring-Module für die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Überwachung Ihrer Antriebe. Zusammen mit einem Basisgerät PNOZ m B0 oder PNOZ m B1 überwachen die Erweiterungsmodule eine oder zwei Achsen. Die sicheren Motion-Monitoring-Module für PNOZmulti 2 konfigurieren Sie einfach über das Softwaretool PNOZmulti Configurator. Im Tool konfigurieren Sie auch ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ), das dann direkt auf dem Motion Monitoring Modul ausgeführt wird. Das hat ganz erhebliche Vorteile für Sie als Anwender: Möglich ist feingranulares Konfigurieren mehrerer Überwachungsbereiche wie beispielsweise Geschwindigkeit oder Drehzahl, die dann auf dem Erweiterungsmodul lokal ausgeführt werden. Für Sie als Anwender bedeutet das höhere Flexibilität. Darüber hinaus stehen Ihnen komfortable Diagnosemöglichkeiten und eine hohe Feldbus- und Kommunikationsvielfalt zur Verfügung.
Über eine industriegeeignete Schnittstelle, die sich durch eine besonders hohe Haltbarkeit auszeichnet, lassen sich alle gängigen Inkrementalgeber mittels antriebsspezifischer Verbindungskabel anschließen.