Österreich | deutsch

Antriebstechnik von Pilz – sicher, offen, produktiv

Schneller im Ziel mit sicherer Antriebstechnik

Antriebstechnik

Mit der Servo-Antriebstechnik von Pilz erhalten Sie sichere und energieeffiziente Lösungen für die Automatisierung Ihrer Maschine: von der Bedienung über die Steuerung bis zur Bewegung hochdynamischer Antriebe. Aufgrund des offenen, modularen Antriebskonzepts lassen sich einzelne Komponenten oder auch komplette Systeme problemlos in Ihre bestehende Anlagenumgebung integrieren. Egal ob es sich um eine Neuinstallation oder ein Retrofit Ihrer Maschine handelt.

Sparen Sie Zeit mit den kompletten Antriebslösungen von Pilz! Das Portfolio reicht von der Visualisierung bis zu den Servomotoren, inklusive Getriebe. Unsere Kernkompetenz ist der Bereich „Safe Motion“. Hier stehen Ihnen vielfältige Lösungen zur Steigerung der Maschinenverfügbarkeit bis zum höchsten Sicherheitslevel PL e zur Verfügung.

Bleiben Sie bei allen Antriebsfragen auf der sicheren Seite! Wir beraten Sie gerne individuell: beginnend bei der Antriebsauslegung bis hin zur Inbetriebnahme. Dabei unterstützen wir Sie mit ganzheitlichen Konzepten zu Safe Motion, Maschinenbedienung und Energieeinsparung. Sprechen Sie uns an!

Vorteile der Pilz Antriebstechnik

  • höchste Sicherheit bis PL e nach EN ISO 13849-1
  • hohe Flexibilität aufgrund verschiedener Feldbussysteme, Feedback-Systeme und Funktionalitäten
  • schnelle Inbetriebnahme und einfacher Service dank durchgängiger Programmierung nach IEC 61131-3
  • hohe Energieeinsparung dank effizienter Servotechnik
  • kostenoptimiert durch Safe Motion Konzept, individuelles Bedienkonzept der Maschine und Energieberatung

Branchen

Unser Produktspektrum: Motion Control Steuerungssysteme