Österreich | deutsch

Security

Daten- oder IT-Sicherheit.

Die Herausforderung für Security liegt darin, dass sich - anders als bei der funktionalen Sicherheit - Security-Mechanismen ständig an die Bedrohungslage anpassen müssen und Lücken in der Security letztendlich die Produktion mit all ihren funktionalen Elementen beeinträchtigen können.

Die Anforderungen, die die IT-Welt und die Welt der Automatisierung an Security stellen, unterscheiden sich deutlich. Während im Büroumfeld die Vertraulichkeit der Informationen höchste Priorität hat, steht im Produktionsbereich die Verfügbarkeit der Daten an oberster Stelle, da dies eine wesentliche Voraussetzung für reibungslose Fertigungsprozesse ist. Zurzeit wird an einer internationalen Norm (IEC 62443) gearbeitet, mit der die beiden Welten vereinheitlicht werden sollen.

Da die Bedrohungen aus der Cyberwelt dynamisch sind, bleiben Safety und Security auch künftig zwei separate Themen, die jedoch eng miteinander verknüpft werden.

Weitere Informationen:

Industrial Security