Österreich | deutsch

10BaseT

Ethernet-Standard

  • Übertragungsrate: 10 MBit/s
  • max. Segmentlänge: 100 m
  • Medium: UTP/STP-Kabel, 2 Adernpaare, Kategorie -3, -4, -5
  • Impedanz des Kabels: 100 Ohm
  • Anschluss: 8poliger RJ45-Stecker (Pin 1-2 und Pin 3-6)
  • Topologie: Punkt-zu-Punkt, Stern (über Hub)

Mit der Definition von 10BaseT wird die physikalische Topologie von der logischen getrennt. In dem Kabel werden die Daten getrennt nach Sende- und Empfangsrichtung übertragen. Kabelunterbrechungen oder abgezogene Stecker, die bei allen pysikalischen Busstrukturen einen Stillstand des gesamten Segments bedeuten, beschränken sich bei 10BaseT lediglich auf einen Arbeitsplatz.