H1 via TCP/IP

ISO Transport Service on the top of the TCP

Bei dieser Art der Kommunikation werden H1-Telegramme zum Transport in ein TCP/IP-Telegramm eingebunden. Diese Form der Kommunikation ist in RFC1006 standardisiert.
Für die Kommunikation gemäß RFC 1006 wird immer der Port 102 verwendet. Die Verbindungszuordnung erfolgt über sogenannte "TSAP".

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?