Österreich | deutsch

10Base2

Ethernet-Standard

  • Übertragungsrate: 10 MBit/s
  • max. Segmentlänge: 185 m
  • Medium: Koaxialkabel RG-58
  • Impedanz des Kabels: 50 Ohm
  • Anschluss: BNC Stecker, T-Stücke
  • min. Stationsabstand: 0,5 m
  • max. Anzahl von Transceivern pro Segment: 30
  • Topologie: Bus

Weitere geläufige Bezeichnungen für 10Base2 sind auch Cheapernet oder Thin-Ethernet.
Anfang und Ende eines Segments müssen mit Abschlusswiderständen von 50 Ohm abgeschlossen werden. Zwischen zwei Stationen dürfen nicht mehr als vier Repeater liegen.