Kategorie (TP-Kabel)

TP-Kabel für Ethernet-Anwendungen sind nach ihren elektrischen Eigenschaften in Kategorien eingeteilt:

  • Kategorie 1: kein Leistungskriterium
  • Kategorie 2: bis 1 MHz (Telefon)
  • Kategorie 3: bis 16 MHz (10BaseT)
  • Kategorie 4: bis 20 MHz (Token Ring, 10BaseT, 100BaseT4)
  • Kategorie 5: bis 100 MHz (10BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX)

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?