Als Retrofit wird die Umrüstung einer Maschine auf den neusten Stand der Technik bezeichnet. Insbesondere z.B. Pressen haben in der Regel eine längere Lebensdauer als andere Maschinen. Nach längerer Einsatzzeit können Sicherheitsmängel auftreten, Schutzmaßnahmen sind veraltet oder werden manipuliert. Während mechanische Bauteile noch voll intakt sind, ist die Steuerungs- und Antriebstechnik inzwischen überholt. Ein Retrofit bringt die Presse wieder auf den neusten Stand der Technik und erhöht damit maßgeblich die Produktivität.
Retrofit
Durch Retrofit ältere Maschinen länger nutzen
Durch fundiert geplante und realisierte Retrofits lassen sich ältere Maschinen mit der aktuellen Elektro-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik ausstatten. Die Kosten sind deutlich geringer als bei einer Neuinvestition. Das Retrofit macht die Maschine nicht nur wieder sicher, sondern steigert auch die Produktivität und die Verfügbarkeit. Das Umrüsten amortisiert sich nach kurzer Zeit, da die Produktion wieder rationell und störungsfrei läuft.
Retrofit für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb
Eine umfassende Technik- und Systemanalyse entscheidet, was Bestandteil eines Retrofits sein muss und was mögliche technische Veränderungen für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb bedeuten. Das Umrüsten einer Maschine zieht in der Regel eine neue Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung nach sich.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at