Eine Sicherheits-Lichtschranke ist eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) und gehört zur Kategorie der nicht-trennenden Schutzeinrichtungen. Sie wird in industriellen Arbeitsumgebungen eingesetzt, um den Schutz von Mitarbeitern und Maschinen zu gewährleisten. Sie ist eine effektive Sicherheitsvorrichtung und arbeitet nach dem Prinzip der optoelektronischen Erfassung. Das bedeutet, dass sie Lichtsignale verwendet, um den Zustand des Erfassungsfeldes zu überwachen.
Sicherheits-Lichtschranken
Was ist eine Sicherheits-Lichtschranke?
Wozu dient eine Sicherheits-Lichtschranke?
Sicherheits-Lichtschranken sind darauf ausgelegt, den hohen Sicherheitsstandards gerecht zu werden und den Schutz von Personen und Anlagen zu gewährleisten. Sie dienen dazu, Gefahrenbereiche abzusichern, z. B. durch:
- Zugangsabsicherung: Eine Sicherheits-Lichtschranke kann verwendet werden, um den Zugang zu bestimmten Bereichen oder Gefahrenzonen abzusichern
- Zugriffsabsicherung: Eine Sicherheits-Lichtschranke kann verwendet werden, um den Zugriff auf bewegliche Teile oder Maschinen zu sichern und Personen vor Verletzungen zu schützen. In industriellen Umgebungen werden Sicherheits-Lichtschranken oft eingesetzt, um Bereiche abzusichern, in denen sich rotierende oder bewegliche Maschinenteile befinden, die eine Gefahr darstellen könnten.
Durch den Einsatz von Sicherheits-Lichtschranken wird die Sicherheit der Arbeitsumgebung erhöht und das Risiko von Unfällen minimiert.
Was ist der Unterschied zwischen Sicherheits-Lichtschranken und einfachen Lichtschranken?
Nicht sichere Lichtschranken werden hauptsächlich zur Erfassung von Objekten oder zur Durchführung grundlegender Funktionen in industriellen Anwendungen eingesetzt. Sie finden in verschiedenen Anwendungen wie der Fabrikautomation oder der Verpackungsindustrie Verwendung.
Sicherheitslichtschranken dienen dagegen dem Personenschutz und erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards. Sie werden in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt, um Personen, Gegenstände oder auch Maschinenprozesse zu schützen.
Welche Funktionen hat eine Sicherheits-Lichtschranke?
Eine Sicherheits-Lichtschranke bietet verschiedene Funktionen, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, wie z. B.
- Besonders robust gegenüber Umgebungsstörungen wie Fremdlicht, Vibrationen oder Verschmutzungen
- Schnelle Reaktionszeit, um Gefahrensituationen zu erkennen
- Integration mit bereits vorhandenen Sicherheitssystemen
- Totzonenfreiheit – viele Lichtstrahlen überwachen bis zum Gehäuserand
- Oft besitzen sie eine Codiermöglichkeit, damit sich Lichtgitter nicht gegenseitig stören
Welche Arten von Lichtschranken gibt es? Welches sind die Anwendungsfälle?
Einstrahl-Sicherheitslichtschranken haben nur einen Lichtstrahl und sind für kleinere Bereiche geeignet. Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken haben mehrere Lichtstrahlen (in der Regel zwei bis vier) und können auch größere Bereiche abdecken. Sie werden auch Körperschutzlichtgitter genannt.
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken werden differenziert in Sicherheits-Lichtgitter und Sicherheits-Lichtvorhänge: Der Unterschied liegt in der Auflösung des Strahlenfelds. Beim Sicherheits-Lichtvorhang ist diese am feinsten.
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Überwachung von kleineren Bereichen wie Zugängen zu bestimmten Bereichen, z. B. Maschineneingänge oder Türbereiche
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Überwachung größerer Bereiche wie Förderbänder oder große Maschinen. Einsatz für Körperschutz.
Sicherheits-Lichtgitter
Überwachung größerer Bereiche wie Schutz von Bereichen um Roboterzellen oder gefährlichen Maschinen. Einsatz für Handschutz.
Sicherheits-Lichtvorhänge
Berührungslose Absicherung von Gefahrenbereichen an Pressen, Scheren oder beweglichen Maschinenteilen. Einsatz für Fingerschutz.
In welchen Bereichen kommt eine Sicherheits-Lichtschranke zum Einsatz?
Sicherheits-Lichtschranken finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, insbesondere dort, wo eine zuverlässige Überwachung und Absicherung von Gefahrenbereichen erforderlich ist.
Weitere Informationen
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at