Österreich | deutsch

Bremsenansteuerung

Die sichere Bremsenansteuerung (SBC) liefert ein sicheres Ausgangssignal zur Ansteuerung einer externen mechanischen Bremse. Bei den verwendeten Bremsen muss es sich um so genannte Sicherheitsbremsen handeln, bei welchen ein Ruhestrom gegen eine Federkraft arbeitet. Wird der Stromfluss unterbrochen, fällt die Bremse ein. Ansteuermodule enthalten häufig eine Leistungsabsenkung bei gelüfteter Bremse, um den Energieverbrauch bzw. die Erwärmung der Bremse zu reduzieren. Je nach Risikoanalyse wird ein sicherer Bremsentest benötigt, der Fehler während des Betriebs aufdeckt.


An Achsen mit hängenden Lasten kommen oft Halte- oder Betriebsbremsen zum Einsatz. Neben der Bremse ist auch die Ansteuerung der Bremse ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsfunktion. Die Funktion Sichere Bremsenansteuerung (SBC) wird in der Regel zur Ansteuerung der Haltebremse verwendet, welche wiederum nach Stillstand einer Achse aktiviert wird.


Sicherung von schwerkraftbelasteten Achsen

Die sichere Ansteuerung und Überwachung von Bremsen ist insbesondere an schwerkraftbelasteten Achsen notwendig, um auftretende Gefahren sicher zu verhindern. Die automatischen Fertigung birgt bei vertikalen Bewegungen aufgrund der Schwerkraft große Gefahren, wenn die Energie ausfällt oder die Bremseinrichtung versagt. Im Rahmen der Risikobeurteilung müssen Risiken eines ungewollten Herabsinkens betrachtet und Maßnahmen zur Risikominimierung definiert werden.


Lösungen von Pilz zur sicheren Bremsenansteuerung

Pilz bietet verschiedene Lösungen an: Das Sicherheitsrelais PNOZ s50 übernimmt die sichere Ansteuerung von zwei Bremsen (Halte- oder Sicherheitsbremsen) bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e.  PMCprotego DS überwacht mit dem sicheren Bremsentest den Verschleiß der Bremse.


Weitere Informationen:

Haltebremse

Sicherheitsbremse

Geräte zur Bremsenansteuerung