Österreich | deutsch

100BaseTX

Ethernet-Standard

  • Übertragungsrate: 100 MBit/s
  • max. Segmentlänge: 100 m
  • Medium: UTP-Kabel, 2 Adernpaare, Kategorie -5
  • Impedanz des Kabels: 100 Ohm
  • Anschluss: 8poliger RJ45-Stecker
  • Topologie: Punkt-zu-Punkt, Stern (über Hub)

 

Mit der Definition von 100BaseT4 wird die physikalische Topologie von der logischen getrennt. Die Komponenten wie Kabel, RJ45-Wanddosen, Patchpanel usw. müssen gemäß Kategorie 5 für eine Übertragungsrate von 100 MHz ausgelegt sein.

  • Hub
  • Kategorie
  • Segment
  • Topologie