Österreich | deutsch

Not-Halt stoppt gefahrbringende Bewegung

Not-Halt stoppt gefahrbringende Bewegung

Maschinen und Anlagen müssen gemäß Maschinenrichtlinie mit einer Not-Halt-Einrichtung versehen sein, um im Notfall eine Gefahr abwenden oder vermindern zu können. Not-Halt-Befehlsgeräte werden im Gefahrenfall manuell betätigt und lösen ein Signal zur Stillsetzung einer Gefahr bringenden Bewegung aus. Wird der Nothalt Befehl ausgelöst, verrastet die Not-Halt-Befehlseinrichtung. Diese Verrastung muss bis zu ihrer manuellen Entriegelung aufrecht erhalten bleiben. Es ist nicht erforderlich, dass die komplette Maschine energiefrei geschaltet wird.

Not-Aus schaltet ein System energiefrei

Im Unterschied zum Not-Halt- schaltet ein Not-Aus ein System komplett energiefrei.

 

Normen für Not-Halt

EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Gestaltungsleitsätze