Die EN 61508 Reihe "Funktionale Sicherheit elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme" versteht sich als Sicherheitsgrundnorm, die unabhängig von der Anwendung, die funktionale Sicherheit von elektrischen, elektronischen sowie programmierbaren elektronischen Systemen zum Inhalt hat. Somit ist sie die zentrale Norm zum Thema funktionale Sicherheit von Steuerungssystemen. Mit dieser Norm werden die Anforderungen an Sicherheitssysteme in der Anlagensicherheit definiert. Zu beachten ist, dass die EN 61508 nicht harmonisiert ist. Diesen Anspruch erhebt lediglich deren Sektornorm EN 62061.
EN 61508: Funktionale Sicherheit von Steuerungssystemen
Inhalte der EN 61508 Reihe
Sicherheits-Lebenszyklus
Im ersten Teil der Norm wird der komplette Sicherheits-Lebenszyklus mit detaillierten Anforderungen an Vorgehen und Inhalt der einzelnen Schritte betrachtet. Dieser Teil ist sowohl für Maschinenbauer wie auch für Hersteller von Sicherheitskomponenten von zentraler Bedeutung.
Entwurf von elektrischen Systemen
Ein weiterer Fokus der Norm liegt auf dem Entwurf von elektrischen Systemen und der zugehörigen Software. Den größten Nutzen aus der Norm haben voraussichtlich Hersteller von Sicherheitskomponenten.
Zur Bestimmung von Sicherheitslevels empfiehlt sich für Endanwender oder Systemintegratoren jedoch statt der EN 61508 Reihe die deutlich weniger komplexe EN 62061 oder EN ISO 13849-1/-2 einzusetzen. In diesem Standard für „Funktionale Sicherheit“ (EN 62061) sind die Anforderungen an diese Systeme allgemein in Safety Integrity Levels (SIL 1-4) eingeteilt. Geräte, Sensoren oder Steuerungen müssen daher eine SIL-Einstufung erhalten.
Normung der EN 61508 Reihe
Die Norm EN 61508 Reihe "Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme" besteht aus folgenden Teilen:
Teil 1: Einführung in Konzept der Funktionalen Sicherheit,
Überblick über die Normen der Reihe IEC 61508
Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene
elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
Teil 3: Anforderungen an Software
Teil 4: Begriffe und Abkürzungen
Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegrität
Teil 6: Anwendungsrichtlinie für Teil 2 und Teil 3
Teil 7: Anwendungshinweise über Verfahren und Maßnahmen
Rechtliche Stellung der EN/IEC 61508
Da die EN 61508 Reihe nicht im Amtsblatt der EU zur Umsetzung einer europäischen Richtlinie gelistet ist (nicht harmonisiert ist), fehlt die sogenannte "Vermutungswirkung": Bei alleiniger Anwendung der Norm kann sich ein Steuerungskonstrukteur daher nicht darauf verlassen, dass er die relevanten Anforderungen der betreffenden europäischen Richtlinie erfüllt. Jedoch wird in IEC und ISO-Normen häufig auf die IEC 61508 referenziert. Sie gelangt dadurch gewissermaßen durch die Hintertür wieder an Bedeutung.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at