Österreich | deutsch

Übersicht über Produktspezifische Normen (C-Normen)

Produktnormen

Übersicht über Produktspezifische Normen (C-Normen)

C-Normen sind Produktnormen, sie enthalten detaillierte Anforderungen für spezielle Maschinen mit Verweisen auf B-Normen. Mit dem Erarbeiten dieser Normen sind zwei Institutionen, nämlich CENELEC für europäische Normen und CEN für elektrische Vorschriften beauftragt.

Die wichtigsten C-Normen

Pressen  
Hydraulische Pressen EN 693
Mechanische Pressen EN 692
Gesenkbiegepressen EN 12622
Pneumatische Pressen EN 13736
Kunststoff-/Gummimaschinen EN 289
Industrieroboter   
Teil 1 Roboter Teil 2 Robotersystem und Integration EN ISO 10218-1/2
Collaborative Robots ISO TS 15066
Bearbeitungszentren EN 12417      
Textilbearbeitungsmaschinen EN ISO 11111-1 bis -7
Holzberbeitungsmaschinen EN 940, EN 1218-1 bis 5, EN 848-1 bis 3  
Laserbearbeitungsmaschinen EN ISO 11553-1 bis -3
Verpackungsmaschinen EN 415-1 bis -10
Laserbearbeitungsmaschinen EN ISO 11553-1 bis -3                    
Papiermaschinen EN 1010-1 bis -4        
Warmformmaschinen  EN 422, EN 12409         
Drehmaschinen                   EN ISO 23125
Metall-Druckgießanlagen EN 869                     
Stetigförderer (Förderbänder) EN 619                                   
Kraftbetätigte Tore EN 12453               
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) EN ISO 3691-1 bis 5