Technologien im Wandel und immer effizienter werdende Fertigungs- und Automatisierungskonzepte verlangen intelligente Sicherheitslösungen im Bereich der Maschinensicherheit. Zunehmend komplexere Produkte sowie Änderungen in der Normen- und Rechtswelt erfordern einen permanenten Wissenstransfer. Regeln über Regeln – was aber ist für die Safety und Security von Maschinen und Anlagen wichtig? Welche Verordnungen, Richtlinien, Normen greifen? In den meisten Ländern der Welt existieren verbindliche Vorschriften zur Erfüllung der Maschinensicherheit. Die Spanne reicht hierbei von zwingenden Gesetzen bis zu eher unverbindlichen Empfehlungen. Verschaffen Sie sich einen Überblick.
Recht und Normen – Wissen rund um die Maschinensicherheit
Aktuelles
Überblick über den Bereich
Sicherheitskompendium - das Standardwerk zur funktionalen Sicherheit
Das Sicherheitskompendium bietet Orientierung beim Umgang mit Normen und Richtlinien. Es richtet sich an alle im Maschinen- und Anlagenbau, die sich mit dem Thema funktionale Sicherheit und den zusammenhängenden Aspekten auseinandersetzen. Das Sicherheitskompendium liegt in der 5. Auflage vor.
Finden Sie Informationen zu:
- Produkthaftung inkl. Produkthaftungsgesetz
- Normen, Richtlinien und Gesetze
- u.a. mit CE-Kennzeichnung,
- normativen Vorgaben für den Einsatz von Industrierobotern,
- der sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
- und dem sicheren Programmieren nach EN ISO 13849-1
- Schutzeinrichtungen nach der Maschinenrichtlinie und den zugehörigen Normen
- sichere Steuerungstechnik und die Sicherheit in der Industrie 4.0, sichere Kommunikation, sichere Bewegungssteuerung
- Mechanische, pneumatische und hydraulische Konstruktion
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at