Österreich | deutsch

Normenwissen

Ab wann tritt die neue Norm ISO 17305 in Kraft und was beinhaltet sie?

Der Einführungstermin für die IEC/ISO 17305 ist im Jahr 2016 mit einer Übergangsfrist von 2 Jahren geplant.

Die Norm ist geplant als Zusammenführung der Normen EN ISO 13849 und der IEC 62061. Die neue IEC/ISO 17305 beschreibt zukünftig sowohl die funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen als auch die Maßnahmen bzw. Schritte, die auf dem Weg dorthin zu beachten sind. Dieser sogenannte Merger wird weltweit gültig sein. Ziel ist eine Vereinheitlichung und Vereinfachung. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass die momentan parallel geführten EN ISO 13849 und IEC 62061 komplett abgelöst werden könnten und es künftig nur noch die IEC/ISO 17305 geben soll.