Österreich | deutsch

CE-Kennzeichnung

Wo finde ich den aktuellen Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie und an wen richtet sich dieser konkret?

Seit Dezember 2009 muss die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG angewendet werden. Während der Erörterung der überarbeiteten Maschinenrichtlinie im Rat und im Europäischen Parlament hatte sich die Kommission bereit erklärt, den neuen Leitfaden für die Anwendung dieser Richtlinie zu erarbeiten.

Der Leitfaden richtet sich an alle, die die Anwendung der Maschinenrichtlinie betrifft, wie zum Beispiel Hersteller, Händler und Importeure von Maschinen. Er dient als Hilfestellung bei der europaweit einheitlichen Auslegung und Anwendung der Maschinenrichtlinie und erläutert die Konzepte und Anforderungen daraus. Darüber hinaus enthält der Leitfaden Informationen zu weiteren EU-Rechtsvorschriften, die mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG verbunden sind.

Seit 2011 steht die mit Österreich und der Schweiz abgestimmte deutsche Fassung des "Leitfadens für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - 2. Auflage 2010" zur Verfügung.  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Wo kann ich die Leitfäden zu den verschiedenen Richtlinien finden?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html