Österreich | deutsch

Normenwissen

Was ist der Unterschied zwischen Typ A- B- und C-Normen?

Typ A-Normen sind Sicherheitsgrundnormen welche Grundbegriffe, Gestaltungsleitsätze und allgemeine Aspekte, die auf Maschinen angewandt werden können, behandlen.

Beispiel für Typ A-Norm:

  • EN ISO 12100 - allgemeine Gestaltungsleitsätze

Typ B-Normen sind Sicherheitsfachgrundnormen, die Sicherheitsaspekte oder eine Art von Schutzeinrichtungen, die für eine Reihe von Maschinen verwendet werden können, behandeln. Es gibt jedoch zwei Typen von B-Normen, Typ B1-Normen für bestimmte Sicherheitsaspekte und Typ B2-Normen für Schutzeinrichtungen.

Beispiele für Typ B1-Normen:

  • EN ISO 13849-1/-2 - sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
  • EN ISO 13855 - Anordnung von Schutzeinrichtungen

Beispiele für Typ B2-Normen:

  • EN ISO 13851 - Zweihandschaltungen und
  • DIN EN ISO 14120 - feststehende trennende Schutzeinrichtungen 

Typ C-Normen sind Normen für die Maschinensicherheit, welche detaillierte Sicherheitsanforderungen an eine bestimmte Maschinen oder eine Gruppe von Maschinen wiedergeben.

Beispiele Typ C-Normen:

  • EN ISO 16092-3 - hydraulische Pressen
  • EN 415 - Verpackungsmaschinen
  • EN 415, 1-10 - Warmformmaschinen

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at