Österreich | deutsch

Welche Lizenzen für PNOZmulti gibt es?

Lizenzen und Versionen
Um den PNOZmulti Configurator in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie zusätzlich zum Softwarepaket eine gültige Lizenz. Ohne Lizenz kann der PNOZmulti Configurator nur in der Demo-Version betrieben werden. Für die verschiedenen Anforderungen stehen unterschiedliche Lizenzen zur Verfügung:

  • Basic License: Einzelplatzlizenz, ausgestellt auf einen Eigentümer (Angabe des Firmennamens und Standort/Projekt ist notwendig).
  • User License: Preisreduzierte Lizenz für einen zusätzlichen Arbeitsplatz, ausgestellt auf den Eigentümer einer Basis-Lizenz.
  • Lite Licence: Lizenz mit der Einschränkung auf die Basisgeräte PNOZ m0p und die Basisgeräte PNOZmulti Mini zur Nutzung an einer Arbeitsstation.
  • Multi User License: Mehrplatzlizenz, Staffelung nach Anzahl der Arbeitsplätze (bis 25, 50, 100 und über 100).
  • Project License: Lizenz zur Nutzung der Software in-nerhalb eines vertraglich begrenz-ten Rahmens.
  • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: Preisreduzierte Lizenz für Eigentümer einer Lizenz zum Wechsel auf eine neuere Version der Software.
  • Time Limited License: auf 2, 3 oder 4 Monate begrenzte Basis-Lizenz


Die Lizenz-Typen sind jeweils als Vollversion oder Service-Version erhältlich.

  • Vollversion: In der Vollversion wird der gesamte Funktionsumfang einer Lizenz zur Verfügung gestellt.
  • Service-Version: Die Service-Version einer Lizenz ist zum Service und zur Wartung geeignet. Die Service-Version bietet nur eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten.