Was sind konfigurierbare Eingänge und Ausgänge am Basisgerät PNOZ m B0 der Kleinsteuerungen PNOZmulti 2?

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Das PNOZmulti 2 Basisgerät PNOZ m B0 verfügt über 20 sichere Eingänge, davon können bis zu 8 Eingänge als Ausgänge für Standardanwendungen konfiguriert werden. Neben 4 sicheren Halbleiterausgängen noch 4 Halbleiterausgänge, konfigurierbar als Ausgänge für Standardanwendungen oder als Testtaktausgänge.

Für jeden dieser konfigurierbaren Ein-/Ausgänge kann die gewünschte Funktion im PNOZmulti Configurator zugewiesen werden. So eignen sich die Standardausgänge beispielsweise für Meldungen an übergeordnete Steuerungen.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?