Österreich | deutsch

Kleinsteuerungen

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

Kann die Kompaktsteuerung PNOZmulti Mini mit sicheren Ein- und Ausgängen erweitert werden?

Ja, allerdings nur sehr begrenzt und nur bei den Basisgeräten PNOZ mm0.1p/mm0.2p!

  • Eingänge: das PNOZmulti mini kann über dezentrale Eingänge (PDP67) erweitert werden
  • Ausgänge: das PNOZmulti mini kann z.B. mit der Kontakterweiterung  PNOZ s22 aus der Produktgruppe PNOZsigma erweitert werden. Diese besitzt zwei getrennt voneinander schaltbare Relaisausgänge mit jeweils 3 Schließerkontakten. Auch weitere Kontakterweiterungen der PNOZsigma Produktgruppe können eingesetzt werden, z.B. PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.