Abhängig vom eingesetzten Sicherheitsrelais:
AC1 bei 230 V | max. Strom 16 A / max. Leistung 4000 VA |
AC1 bei 400 V | max. Strom 10 A / max. Leistung 4000 VA |
AC1 bei 500 V | max. Strom 8 A / max. Leistung 4000 VA |
AC3 bei 240 V | max. Leistung 3 kW |
AC3 bei 400 V | max. Leistung 5,5 kW |
AC3 bei 500 V | max. Leistung 4 kW |
DC1 bei 24 V | max. Strom 16 A / max. Leistung 400 W |