Österreich | deutsch

Schaltgeräte

Sicherheitsrelais PNOZsigma

Gibt es bei den Sicherheitsrelais PNOZsigma auch Kontakterweiterungen mit Halbleiterausgängen?

Die Kontakterweiterung PNOZ s20 verfügt über zwei sichere Halbleiterausgänge und einen Hilfsausgang. In Verbindung mit einem Grundgerät kann die Anzahl der Halbleiterausgänge erweitert werden: Werden max. zehn Halbleiter-Ausgänge benötigt, dann kann die Kontakterweiterung PNOZ s20 direkt an ein Grundgerät gekoppelt werden.

Braucht man noch mehr sichere Halbleiterausgänge, so wird die Kontakterweiterung PNOZ s7.1 dazwischen geschaltet. Damit kann die Anzahl der Halbleiter-Ausgänge fast unbegrenzt erweitert werden.