Österreich | deutsch

Steuerungen

Software

Welche IP-Adresse hat die PSS ETH2 bei der Erstinbetriebnahme?

Bei der Erstinbetriebnahme ist bei der ETH2 Anschaltung die DHCP Funktionalität aktiviert. Ist ein DHCP Server im Netzwerk vorhanden, wird die IP-Adresse durch den DHCP Server der ETH2 zugewiesen.

Befindet sich kein DHCP Server im Netz, vergibt die ETH2 Anschaltung eine default IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.60.1 - 169.254.60.14.