Österreich | deutsch

Steuerungen

SPS-Steuerungen und E/A-Systeme

Worin liegt der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi im Automatisierungssystem PSS 4000?

Das Steuerungssystem PSSuniversal multi ist eine abgespeckte Variante des Steuerungssystems PSSuniversal PLC. PSSuniversal multi bietet folgende Eigenschaften nicht, die allerdings PSSuniversal PLC bietet:

  • nur Programmierung/Konfiguration über den Editor PASmulti möglich, keine Programmierung nach EN/IEC 61131-3
  • keine nullspannungssicheren Variablen
  • keine Standard Ressource
  • maximal können 5 SafetyNET p-Teilnehmer angeschlossen werden
  • kein Profinet
  • kein Ethernet/IP