Österreich | deutsch

Steuerungen

SPS-Steuerungen und E/A-Systeme

Wie kann der Steuerungskopf in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden?

Ursprung-Rest: (Folgende Schritte <10 s durchführen

  • Spannung an PSS abschalten
  • SD-Karte entnehmen
  • Spannung an PSS einschalten
  • Reset-Taster drücken >5s bis DIAG-LED blinkt
  • Reset-Taster loslassen
  • Reset-Taster drücken
  • Reset-Taster loslassen

Der Steuerungskopf hat nun folgende Grundeinstellungen:

  • Gerätenamen: PSS_<Bestellnummer>_<Seriennummer>
  • IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 (Auto-IP-Mechanismus)
  • Subnet-Maske: 255.255.0.0
    SD-Karte kann über einen PC formatiert werden.